QP kırıcılar
Siemens QP kesiciler, Siemens muhafazalarında kolay takılabilir bağlantılar ve zaman kazandıran Insta-Wire özelliği sağlar. Siemens, bu kesiciler için üç AIC derecelendirmesi sunar: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC ve HQP @ 65 K AIC.
Siemens konut tipi termal manyetik devre kesiciler güç dağıtım sistemlerinizi korur. Elektrik güvenliği ve verimliliği için bir dizi ürün sunuyoruz.
Elektrik devrelerini aşırı akımlardan ve kısa devrelerden koruyun. Çözümlerimiz ekipman hasarını önler, elektrik tehlikelerini azaltır ve arıza akımlarını hızla keserek çalışmayı optimize eder.
QP kesiciler, kolay eklenti bağlantıları ve Insta-Wire ile kurulumu kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Dubleks ve QS kesiciler panel alanını optimize eder ve kompakt, yan kablolu tasarımlarla kablolamayı kolaylaştırır.
Siemens muhafazaları için kolay takılabilir bağlantılarla kurulumu basitleştirin. Kurulum süresinden tasarruf etmek için Insta-Wire özelliğini kullanın. Sistem ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli AIC derecelendirmeleri ve yapıları arasından seçim yapın.
Kompakt çözümlerimizle panel alanını en üst düzeye çıkarın. Yük merkezi bıçaklarını ve panel alanlarını azaltmak için birden fazla direği tek bir ünitede birleştirin. QS 225 Amp kesiciler, doldurma plakalarını önlemek için 100 Amp QP alanlarına uyar.
'S bükülmelerini kaldırarak yan kablolu tasarımımızla kablolamayı basitleştirin. 100K AIC esnekliği ve seri derecelendirmeleri ile sağlam koruma elde edin.
Siemens QP kesiciler, Siemens muhafazalarında kolay takılabilir bağlantılar ve zaman kazandıran Insta-Wire özelliği sağlar. Siemens, bu kesiciler için üç AIC derecelendirmesi sunar: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC ve HQP @ 65 K AIC.
Bu yerden tasarruf sağlayan HACR dereceli kesiciler üç konfigürasyonda mevcuttur: 1 Kutuplu 120V Dubleks, 2 Kutuplu 120/240V Tripleks ve 2 Kutuplu 120/240V Quadplex.
Özel yan kablolu tasarım yerden tasarruf sağlar ve 'S bükülmelerini önler'. QS 225 Amp kesiciler, doldurma plakalarını önlemek için 100 Amp QP alanlarına uyar. 100K ila 10K Serisi Derecelendirmesi ile 100-225 Amper arasında 100K AIC esnekliği kazanın.