Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Konut Ana Kesiciler?

Siemens ana kesici kitleri (MBK), Siemens yük merkezlerini kompakt, sahada kanıtlanmış bir tasarımda dönüştürülebilir, ters çevrilebilir kurulumla esnek, koda hazır şebekeye dönüştürerek yüklenicilerin kurulumları hızlandırmasına, SKU'ları azaltmasına ve yükseltmelerin uyumlu olmasını sağlamasına yardımcı olur.

Portföy örnekleri:

  • MBK200A, 1 fazlı, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1 fazlı, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3 fazlı, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3 fazlı, 175 A, 10 KaiC
Fabrika ortamında konumlandırılmış, koluna takılı bir torç bulunan Siemens Intelli-Arc kaynak robotu.

Temel faydalar

Panel dönüşümlerini basitleştirin

Kit tabanlı donanım ve net talimatlarla ana çıkışlı Siemens yük merkezlerini dakikalar içinde ana kesiciye dönüştürün ve güçlendirme işlerinde kesinti süresini en aza indirin.

Envanter riskini azaltın

Daha az SKU'nun daha fazla uygulamaya hizmet etmesi için üst veya alt beslemeyi kapsayan dönüştürülebilir, ters çevrilebilir tasarımlar ve çeşitli amper değerlerini kapsayan tasarımlar kullanın.

Kod güvenini artırın

Uyumlu konut kurulumlarını desteklemek için Siemens yük merkezleri için tasarlanmış UL 489 listeli ana kırıcı kitlerine güvenin.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Kullanmaya başlayın