Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden uzaktan güç paneli?

Siemens Uzaktan Güç Panelleri, modern veri merkezleri için yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir güç dağıtımı sağlar. 250A'dan 1200A'ya kadar değerler, 336 adede kadar devre desteği ve entegre ölçüm ve izleme özellikleriyle RPP'ler operatörlerin kapasiteyi genişletmelerine, görünürlüğü artırmalarına ve çalışma süresini yerden tasarruf etmelerine yardımcı olur.

uzaktan güç paneli-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Anahtar detaylar

Ampasite

250A ila 1200A

Devreler

Tek, çift, dörtlü konfigürasyonda mevcuttur (336 devreye kadar)

Gerilim

208Y/120 ila 600Y/347 VAC

İletişim

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Kısa devre derecesi

65 KaiC'ye kadar

Compliance

UL 891 listelendi

Öne çıkan özellikler

Ek kaynakları keşfedin

RPP broşürü

Siemens Uzaktan Güç Panelleri, veri merkezleri için ölçeklenebilir, yüksek yoğunluklu güç dağıtımı sağlar. Esnek yapılandırmalar, entegre izleme ve güvenilir performans ile çalışma süresini, görünürlüğü ve kapasiteyi en üst düzeye çıkarırlar.