Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden güç dağıtım ünitesi?

Siemens PDU'lar veri merkezi boş alanı, ortak yerleşim yapıları ve uç dağıtımlar için esnek, yüksek performanslı güç dağıtımı sağlar. Hızlı dağıtım için tasarlanan ve sahaya özgü gereksinimlere göre yapılandırılabilen bu cihazlar, operatörlerin kapasiteyi hızlı bir şekilde ölçeklendirmelerine yardımcı olurken kritik yüklerde güvenilirlik, koruma ve görünürlük sağlarlar.

Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir

Yapılandırılabilir ölçüm, dağıtım düzenleri ve bağlantı seçenekleri, kurumsal, hiper ölçekli, ortak yerleşim ve uç ortamlarda yüksek yoğunluklu büyümeyi desteklerken her bir PDU'yu saha gereksinimlerine uygun hale getirmeye yardımcı olur.

Güvenilir kritik güç dağıtımı

Siemens 3VA kalıplı devre kesiciler ve sağlam panel kartı teknolojisi üzerine inşa edilen Siemens PDU'lar, görev açısından kritik BT yüklerinin çalışır durumda kalmasına yardımcı olan güvenilir, verimli güç dağıtımı sağlar.

Gelişmiş izleme ve görünürlük

Modbus veya BACnet üzerinden EPMS ve BMS ile yerel entegrasyon, güç performansı, kapasite ve temel elektrik parametreleri hakkında gerçek zamanlı izleme ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Anahtar detaylar

Güç derecesi

300-1250 kVA

Giriş gerilimi

240 V, 480 V, 600 V

Çıkış gerilimi

480/277V, 415/240V, 208/120V

Kısa devre derecesi

100 KaiC'ye kadar

Haberleşme

TCP modbus, BACnet IP, SNMP v3

Standartlar

UL 891 listelendi, trafo UL 1561'e göre listelendi

Öne çıkan özellikler

Ek kaynakları keşfedin

PDU bilgi formu

Siemens PDU'lar veri merkezleri, ortak yerleşim ve uç siteler için esnek, ölçeklenebilir güç dağıtımı sağlar. Özelleştirilebilir yapılandırmalar, güvenilir performans ve gelişmiş izleme ile yüksek yoğunluklu BT ortamlarını desteklerler.