Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Aydınlatma Panelleri?

Siemens aydınlatma panelleri ailesi, 800A'ya kadar konfigürasyonlarla aydınlatma devreleri için gücü verimli bir şekilde dağıtır.

Esnek tasarımlarımız ve yenilikçi özelliklerimiz, çeşitli kurulum zorluklarını çözer ve projeleri kolaylaştırır. Daha kısa teslim süreleri için P1 montajsız aydınlatma panellerini yetkili distribütörler aracılığıyla kullanın.

Panel pano portföyümüz şunları içerir:

  • P1 Aydınlatma Panelleri: 250A ve 400A maksimum konfigürasyonlarda mevcuttur, hem fabrikada monte edilmiş hem de monte edilmemiş paneller ve 15A'dan 125A'ya kadar dal kesiciler.
  • P2/P3 Aydınlatma Panelleri: 600A'ya kadar ana kesici ve 800A ana pabuç konfigürasyonlarında ve 15A'dan 250A'ya kadar dal kesici tiplerinde mevcuttur.
  • Koordinasyon panelleri: Eriyebilir çözüm ihtiyaçları ve dar genişlik gereksinimleri için kullanılabilir.

Öne çıkan yetenekler