Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden ağır emniyet anahtarları?

Ağır hizmet tipi emniyet anahtarlarımız, çeşitli elektrik sistemleri için güvenilir devre kontrolü ve bağlantı kesme sağlar. Bu anahtarlar, çeşitli endüstriyel ve ticari ortamlarda güvenlik ve operasyonel süreklilik sağlar. Güvenli, verimli güç kontrolü ile elektriksel tehlikeleri önleyin ve sistem bütünlüğünü güçlendirin. Hızlı yapma ve kırma işlemi ve görünür bıçak değiştirme operatör güvenliğini artırır ve bakımı basitleştirir.

A Siemens heavy-duty safety switch with a 100A rating and model number SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Temel faydalar

Güvenilir performans elde edin

Ağır hizmet tipi emniyet anahtarlarımızla sağlam uygulama esnekliğini yaşayın. Bu, operasyonlarınızın sorunsuz çalışmasını ve çeşitli ihtiyaçlara uyum sağlamasını sağlar.

Kurulumu basitleştirin

Daha kolay kurulum sunan yeni optimize edilmiş muhafazalardan yararlanın. Bu tasarım kurulum sürecinizi kolaylaştırır, güvenli ve verimli bir elektrik bağlantısı sağlarken zaman ve çabayı azaltır.

Güvenliği artırın

Yeni erimez kısa devre akım değerlerimizle güvenliğe öncelik verin. Ürün ömrü boyunca güvenilir koruma sağlamak için bunları 3VA kırıcılarla doğruluk açısından test ediyor ve belgeliyoruz.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER