Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Genel Görev Emniyet Anahtarları?

Genel Görev Emniyet Anahtarları, 240V AC veya daha düşük değerli besleme devreleri için güvenilir performans sağlar. Bu anahtarları standart görev gereksinimleri ve tipik servis koşullarına sahip uygulamalarda kullanın.

Proje ihtiyaçları değişir ve yerden tasarruf sağlayan tasarımlar veya geniş kablolama için özel anahtar konfigürasyonları gerektirir. Genişletilmiş Genel Görev Emniyet Anahtarları serimiz, benzersiz proje gereksinimlerinize uyum sağlayan çeşitli seçenekler sunarak bu zorluğu çözer.

Güncellenen GD Anahtar Serisi aşağıdaki gibidir:

• GD Kompakt Serisi • GD Plus Serisi

• GD MAX Serisi

Temel faydalar

Kurulumu basitleştirin

Artan tel bükme alanından ve 100-600A değerlerinde teğet çıkışlarından yararlanın. Bu tasarım kurulumu hızlandırarak işinizi daha kolay ve daha verimli hale getirir.

Esneklik elde edin

Hem eriyebilir

hem de erimez tasarımlarda bulunan 2 ve 3 kutuplu versiyonlarda anahtarları seçin. Özel uygulama gereksinimlerinizi karşılamak için Tip 1 ve 3R muhafazaları arasından seçim yapın.

Güvenliği artırın

3VA kesici hattı ile birlikte erimez emniyet anahtarları için yeni kısa devre akım değerlerine (SCCR) güvenin. Ürün ömrü boyunca güvenliğinize ve doğruluğunuza öncelik veriyoruz.

Öne çıkan yetenekler