Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Elektrik mühendisliği danışmanları için kaynaklar

Gerilim Düşüşü Hesaplayıcısı, Boru Doldurma Hesaplayıcısı, Bölüm 26 Spesifikasyonları ve Teknik Dokümanlar gibi elektrik danışmanları için araçlarımızı ve kaynaklarımızı bulun.

SpecWriter Online Şimdi Kullanılabilir!

Siemens'in yeni SpecWriter aracı Danışman Mühendislere bir spesifikasyon oluşturma ve özelleştirme özgürlüğü sağlar. Artık bir word belgesini kopyalayıp yapıştırdıktan sonra düzenlemek için günler yok. SpecWriter, ihtiyacınız olan spesifikasyonu tam olarak oluşturmanıza olanak tanır ve ücretsizdir!

Elektrik Beslemeli Santral Panolarına Güneş Kaynağı Bağlantıları

Güneş invertörleri, UL891 şebeke beslemeli santrallerin ortak girişleri haline gelmiştir. Bu makale, invertör girişlerinin nereye bağlanabileceğine, gerekli aşırı akım korumalarına ve veri yolu kuralları aracılığıyla santral panosuna ilişkin kuralları açıklamak için NEC sürümü 2023'e atıfta bulunur. Otobüs Amper hesaplama örnekleri dahildir. Amacı, inşa edilebilir ve NEC"yi karşılayan santrallerin yapılandırılmasına yardımcı olmaktır..

MCCB"leri WL ile eşleştirmeniz gerektiğinde - 3VA kullanın!

  • Kompakt tasarım
  • Geniş evrensel aksesuar yelpazesi
  • Termal manyetik ve elektronik devre üniteleri
  • DAS, iletişim ve ölçüm gibi gelişmiş ETU özellikleri.
  • 3VA hakkında daha fazla bilgi edinin
3VA-WL
Select...

Bölüm 26 Özellikleri

26 25 00 Kapalı Otobüs Montajları - Bölüm 26 Teknik Özellikleri

Bu bölüm, tek hatlı ve/veya yükseltici çizimlerinde belirtildiği gibi AC elektrikli ekipmanlarda kullanım için kWh gelir sınıfı çok müşteri ölçümünde kullanılmak üzere alçak gerilim ölçeri tanımlar.

26 09 13 03 50 Elektrik Gücü İzleme — Kiracı Alt Faturalandırması

26 25 00 Kapalı Otobüs Montajları - Bölüm 26 Teknik Özellikleri

Bu bölüm, 600 V veya daha düşük dereceli AC sistemlerinde kullanılmak üzere alçak gerilim iç ve dış otobüs yollarını, bağlantı parçalarını ve eklenti ünitelerini tanımlar.

26 25 00 Kapalı Otobüs Montajları

Elektrikli Araç Şarj Cihazları için Spesifikasyon Kaynakları

Sözleşmenin şartları, Bölüm 26, Ticari VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC adı verilen Elektrikli Araç Tedarik Ekipmanı (EVSE) için geçerlidir ve sözleşme çizimlerinde gösterildiği gibi Sözleşme tarafından sağlanacak ve kurulacaktır.

Hizmetlerimizden yararlanın

Burada alçak gerilim güç dağıtımı ve elektrik tesisat teknolojisi ile ilgili önemli bilgileri, belgeleri ve adresleri bulacaksınız.

Select...