Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
LOGO! 9
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

LOGO! - Günlük Otomasyon için Mantık Modülleri

LOGOYU! portföy, kompakt mantık modülleri, iletişim ve genişletme modüllerinin yanı sıra Günlük Otomasyon için sezgisel yazılım sunar. LOGOYLA! 9, Günlük Otomasyon yeni nesle giriyor: her zamanki gibi basit kalırken, bağlantılı, ölçeklenebilir ve tasarım gereği güvenli.

LOGO! 9 - Günlük Otomasyon. Yeniden tasarlandı.

Basit, bağlantılı ve güçlü — LOGO! 9, makine düzeyindeki görevlerden bina kontrolüne kadar küçük sistemler için akıllı otomasyon sağlar. İçeriği:

  • Temel Modüller: Ekranlı veya ekransız basit otomasyon için kompakt kontrolörler
  • Genişletme Modülleri: Modüler G/Ç esnekliği - gerektiğinde dijital veya analog giriş ve çıkışları bağlayın
  • İletişim Modülleri: Kesintisiz bağlantı için Ethernet özellikli eklentiler - tam G/Ç kapasitenizi kullanılabilir tutar
  • İşletim Cihazları: LOGO! TDE — mesajlar, alarmlar, sistem durumu ve parametreler doğrudan makinede bulunan 4.3" renkli dokunmatik ekran
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — Windows, macOS ve Linux'ta tek bir araçta yapılandırın, simüle edin ve dağıtın
LOGO9 with deactivated Display

Neden LOGO! ?

Hızlı başlangıç

Basit kurulum, basit kablolama ve sezgisel mühendislik - kısa sürede hazır ve çalışır.

Günlük Otomasyon İçin Üretildi

Çok çeşitli kullanım durumlarında küçük otomasyon görevleri ve bağımsız uygulamalar için idealdir.

Esnek ve ölçeklenebilir

64 adede kadar dijital giriş, 60 dijital çıkış ve 16 analog kanalla yerel olarak büyütün ve platformunuzu değiştirmeden ağ G/Ç aracılığıyla daha da ölçeklendirin.

Kompakt, verimli ve uygun maliyetli

İhtiyacınız olan tüm otomasyon fonksiyonları kompakt ve ekonomik bir çözümde paketlenmiştir - şimdi en başından itibaren yerleşik güvenlik ile.

LOGO! 9

Günlük Otomasyon gelişti - artık sadece geçiş yapmakla ilgili değil. Bağlanmak, görselleştirmek ve korumak anlamına gelir. LOGO! 9 bu talepleri karşılamak için yükseliyor: daha fazla performans, modern bir kullanıcı deneyimi, verimli mühendislik ve mantık modülünün basitliğinden ve maliyet verimliliğinden vazgeçmeden en baştan yerleşik güvenlik.

LOGO! 9, büyümek için alana ihtiyaç duyan bağımsız uygulamalar için doğru seçimdir. Mühendisliği daha hızlı ve esnek hale getirir, işletim ve görselleştirmeyi doğrudan cihaza getirir ve günümüzün güvenlik standartlarını kutudan çıkar çıkmaz karşılar.

Faydaları

  • Daha Fazla Güç ve Uygulama Alanı — Büyüyen uygulamalara ayak uydurmak için daha fazla performans ve G/Ç boşluğu
  • Modern Çalıştırma ve Ekran Deneyimi — net duruma genel bakış, hızlı tanılama ve sezgisel cihaz üzerinde çalışma
  • Verimli ve Esnek Mühendislik — Daha hızlı proje teslimi ve daha kolay ekip işbirliği için tek bir birleşik kurulum
  • Tasarım ile Güvenlik ve Sürdürülebilirlik — Güvenli, güvenilir çalışma ve servis dostu güncellemeler için yerleşik koruma

Ürünleri keşfedin

LOGOYU! Portföy, endüstride, kontrol paneli yapımında ve bina uygulamalarında hızlı, basit ve yerden tasarruf sağlayan otomasyon için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Sıkça sorulan sorular