Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard hizmetini destekleyen: Koettermann

Köttermann, 75 yılı aşkın bir süredir Hannover yakınlarında esnek çelik laboratuvar ekipmanı çözümleri üretmektedir. Burada günlük laboratuvar çalışmalarını basitleştiren, sürdürülebilir laboratuvar operasyonları ve güvenli bir ortam sağlayan özelleştirilmiş bileşenler oluşturulur. Özelleştirilmiş ekipman, laboratuvar mobilyaları ve duman dolapları, güvenlik ve tehlikeli madde dolaplarının yanı sıra çeşitli medya tedarik çözümlerini içerir.
Ulusal ve uluslararası müşteriler, planlamadan bakıma kadar çok yönlü bir hizmet sunumu ile 150'den fazla çalışan tarafından desteklenmektedir. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için dünya çapında altı satış şirketi ve özenle seçilmiş ticaret ortakları konuşlandırılmıştır.

Neden Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Duman dolapları laboratuvardan enerji yoğun, koşullandırılmış havayı çıkarır. İyi düşünülmüş bir ürün tasarımı, aynı güvenlik seviyesini korurken işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Köttermann EcoPlus duman dolabı, özel hava teknolojisi ve tasarımı nedeniyle düşük hava hacmi akışına ihtiyaç duyar. Duman dolabı genişliğinin metre başına 275 m³/saatlik önerilen sabit hacim akışı ile düşük enerjili duman dolabı, piyasadaki standart bir duman dolabına göre yaklaşık yüzde 30 daha az egzoz havası tüketir. Bu, yıllık işletme maliyetlerinde 1.000 avroya kadar tasarruf sağlar. Ana parça, hava hacmi akışını azaltan ve aynı anda tüm güvenlik gereksinimlerini karşılayan benzersiz akış teknolojisidir. Standartlar buna göre yüksektir: duman dolaplarının performansını değerlendirmek için yapılan sağlamlık testinde, EcoPlus'ın test gazı patlaması, BG RCI'nin duman dolapları için gerektirdiği sınır değerin yüzde 70 altındadır.

220823_Köttermann Düşük Genergieabzug EcoPlus.jpg

Avantajlar

  • Oda koşullarına bağlı olarak işletme maliyetlerini yüzde 30'a kadar azaltır
  • Malzeme olarak çelik sayesinde dayanıklılık ve sürdürülebilirlik
  • Özellikle geniş iç derinlik sayesinde cihazlar için bol alan
  • Özel gaz, su ve elektrikli ekipman
  • Akış için optimize edilmiş egzoz havası sistemi

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

pCon planlaması: gelecekteki duman dolabınızın hangi özelliklere sahip olacağına karar verin.