Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards hizmetini destekleyen: Koettermann

Köttermann, 75 yılı aşkın bir süredir Hannover yakınlarında esnek çelik laboratuvar ekipmanı çözümleri üretmektedir. Burada günlük laboratuvar çalışmalarını basitleştiren, sürdürülebilir laboratuvar operasyonları ve güvenli bir ortam sağlayan özelleştirilmiş bileşenler oluşturulur. Özelleştirilmiş ekipman, laboratuvar mobilyaları ve duman dolapları, güvenlik ve tehlikeli madde dolaplarının yanı sıra çeşitli medya tedarik çözümlerini içerir.
Ulusal ve uluslararası müşteriler, planlamadan bakıma kadar çok yönlü bir hizmet sunumu ile 150'den fazla çalışan tarafından desteklenmektedir. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için dünya çapında altı satış şirketi ve özenle seçilmiş ticaret ortakları konuşlandırılmıştır.

Neden Genel kullanım için çok yönlü ?

Birçok farklı laboratuvar ve laboratuvar faaliyeti uyarlanabilir duman dolapları gerektirir. Bu yüzden yakından dinliyoruz ve size ayrıntılı tavsiyeler veriyoruz. Her uygulama için, güvenli bir şekilde çalışabilmeniz için özel ihtiyaçlarınıza göre bir duman dolabı yapılandırıyoruz. Çalışmanız ayrıca hangi tip duman dolabına ihtiyacınız olduğunu da belirler. Köttermann tezgah üstü duman dolabı, çok yönlü bir ürün arıyorsanız ve organik çözücüler veya soğuk veya seyreltilmiş asitlerle çalışıyorsanız mükemmel bir arkadaşınızdır.

Tezgah Tipi Duman Dolabı_Pharma

Avantajlar

  • İhtiyaç odaklı: Uygulamalarınız için tasarlanmış laboratuvar duman dolapları
  • Maliyet etkinliği: Maksimum güvenlik ile minimum tüketim
  • Geniş iç derinlik, ekipman için bolca alan sağlar
  • Su, gaz vb. Kolayca dokunmak için yan veya ön servis bağlantıları.
  • Ortalamanın üzerinde kullanılabilir tezgah derinliği
  • Benzersiz düşük montaj yüksekliğine sahip alçak tavanlar için duman dolabı (2250 mm)

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin