Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm hizmetini destekleyen: Infinite Acres

Infinite Acres, entegre, ticari olarak kanıtlanmış bir dikey tarım platformu sunar. Tescilli teknolojimiz, yıl boyunca tutarlı, yüksek verimli üretim sağlamak için çevre kontrolü, aydınlatma, otomasyon, gübreleme ve gerçek zamanlı algılamayı birleştirir. Birden fazla 80 Acres Farms tesisinde yaklaşık on yıllık doğrulanmış performansla sistemlerimiz güvenilir çalışma süresi ve tekrarlanabilir sonuçlar sunar. Ayrıca, genç bitki üretimi, çeşit optimizasyonu ve mahsul tarifi geliştirme dahil olmak üzere gelişmiş bitki bilimi ve Ar-Ge yetenekleri sunuyoruz - hassasiyet, saflık ve öngörülebilir işlevsellik yoluyla bitki bazlı bileşen endüstrisine değer katıyoruz.

Neden Tam Otomatik Ticari Ölçekli Dikey Çiftlik?

Infinite Acres'in ticari tesisi ile gıda üretimini dönüştürün; tam otomatik, iklim kontrollü bir sistem aracılığıyla yılda 450.000 kg taze ürün teslim edin. Bu anahtar teslimi çözüm, tohumlama, yetiştirme, hasat ve paketlemeyi tek bir kesintisiz operasyonda entegre ederek tutarlı kalite, verimlilik ve yıl boyunca tedarik sağlar. Pazar Uygulamaları şunları içerir: Perakende ve Gıda Hizmeti, Malzemeler Üretimi, İlaç ve Nutrasötikler.

Avantajlar

  • Uçtan Uca Otomasyon: Robotik tohumlama, nakli, hasat ve paketleme güvenilirliği en üst düzeye çıkarırken işçiliği en aza indirir.
  • Hassas Büyüme: Patentli iklim kontrolü, yerden tasarruf sağlayan hareketli tezgahlar ve gerçek zamanlı izleme optimum verimi sağlar.
  • Ölçeklenebilir Altyapı: Modüler genişletme seçenekleriyle endüstriyel üretim için özel olarak üretilmiştir.
  • Gıda Güvenliği: Kontrollü ortamlar kontaminasyon risklerini ortadan kaldırır ve tam izlenebilirlik sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...
80 Acres Farms perakende teklifi

Rekabetçi Bir Kategoride Benzersiz Bir Marka Yetiştirmek

2025'te 80 Acres Çiftlikleri ±2 milyon kg (veya ±9.000 MT) taze ürün sattı (yapraklı yeşillikler, otlar, mikro yeşillikler ve salata setleri)
Kârlı birim ekonomisi, yedi ticari çiftlik, ABD'de 17.000'den fazla süpermarkete tedarik eden, endüstri lideri tekrarlama oranları ve hızı ile kanıtlanmış derin marka sadakati.