Neden Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD), standart sanallaştırma platformlarında sanal makine olarak çalışan yazılım tabanlı bir Industrial Edge Cihazıdır.
IEVD, müşterilerin Industrial Edge iş yükleri için mevcut sanallaştırma altyapılarından (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) yararlanmalarını sağlayarak endüstriyel ortamlarda esnek ölçeklendirmeyi ve uç bilgi işlem yeteneklerinin hızlı dağıtımını destekler.
Sanal makine görüntüsü Linux Debian ve Industrial Edge Aygıt Kitine (IEDK) dayanmaktadır.
Temel avantajlar
Standart BT altyapılarının avantajlarından yararlanın
- Standart sanallaştırma platformlarında sanal makine olarak çalışır
- Yapılandırılabilir kaynak tahsisi: vCPU'lar, bellek, disk boyutu ve VNIC'ler
- Test, gösteri ve simülasyon için büyük ölçekli kurulumların hızlı kullanılabilirliği
Industrial Edge uyumluluğunu sağlayın
- Fiziksel Industrial Edge Cihazları ile tam işlevsel uyumluluk
- Industrial Edge Uygulamalarını dağıtmak ve yönetmek için Entegre Industrial Edge Çalışma Zamanı
- Industrial Edge Yönetimi (IEM) ile yönetilir
Merkezi ve toplu uç senaryolarını etkinleştirin
- Birden çok makineden ve üretim hattından veri toplama
- Tesis ve kurumsal düzeyde analitik
- Bulut bağlantısı veya ön işleme görevleri için ağ geçidi
Öne çıkan özellikler
Esnek Hesaplama Resources
vCPU çekirdekleri1 - 8 (yapılandırılabilir)
Bellek (RAM) 2 GB - 64 GB (yapılandırılabilir)
Sanal DiskMin. 15 GB (genişletilebilir)
Ağ ArayüzleriMin. 1 vNIC (yapılandırılabilir)

En yaygın hipervizörlerde kullanılabilir
VMware vSphere/ESXI≥ 7.0 sürümü
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Kırmızı Şapka OpenShift≥ V4.17

BT düzeyinde yerleşik güvenlik
- Industrial Edge platform bağımlılıklarının ötesinde uzak arayüz veya açık bağlantı noktası yok
- Güncelleme dağıtımı için bütünlük doğrulaması
- Fiziksel izinsiz giriş koruması için hipervizör düzeyinde güvenliğe güvenir

Industrial Edge Virtual Device'i kullanmaya başlama
Neler dahildir?
- Industrial Edge Virtual Device'in bir (1) örneğini yükleyin ve çalıştırın
- 8 adede kadar vCPU ve 64 GB bellek ayırın
- Birlikte verilen Industrial Edge Çalışma Zamanını kullanın