Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Endüstriyel kenar cihazları simgesi.

Industrial Edge Cihazları

Geniş bir Industrial Edge aygıtları yelpazesi, üretim ortamınızda edge bilişimi dağıtmayı kolaylaştırır. SIMATIC denetleyicileri ve HMI'ları entegre uç işlevselliğine sahip kullanabilir, IPC'leri ve sanallaştırılmış sistemleri kullanabilir ve Industrial Edge ekosistem ortaklarımızdan sertifikalı uç cihazlar alabilirsiniz.

Siemens cihaz portföyü

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Temel özellikler:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Edge uygulamaları için boş bellek: 2,2 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 96,1 GB
  • Arayüzler: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ekst. Sürüm)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Edge uygulamaları için ücretsiz bellek: 6,3 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 198,3 GB
  • Arayüzler: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Edge uygulamaları için boş bellek: 6/14 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 198/396 GB
  • Arayüzler: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Temel özellikler:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Edge uygulamaları için ücretsiz bellek: 14,4 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 198,3 GB
  • Arayüzler: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Edge uygulamaları için boş bellek: 127 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 858,7 GB
  • Arayüzler: 6x USB 3.1 (2x C Tipi), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Depolama: 128/256/512 GB ve 1 TB SSD
  • Arayüzler: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Temel özellikler:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Edge uygulamaları için boş bellek: 6/14/30 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 198/396 GB
  • Arayüzler: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Edge uygulamaları için ücretsiz bellek: 30 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 900 GB
  • Arayüzler: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit Fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Anahtar özellikler:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Edge uygulamaları için ücretsiz bellek: 1 GB RAM
  • Edge uygulamaları için ücretsiz depolama alanı: 5 GB
  • Arayüzler: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Açık standartlar, daha akıllı uç

Siemens, Industrial Edge ile birlikte çalışabilir, standartlaştırılmış uç bilgi işlem çözümlerini ilerletmek için Open Industry 4.0 Alliance'ı destekliyor ve doğrudan kaynağında güvenli ve esnek veri işleme olanağı sağlıyor.

OEC Compliance Rozeti.

Diğer satıcılardan cihazlar

Weidmüller UC20-M3000

Temel özellikler:

  • CPU: Çift çekirdekli ARM Cortex A53
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Depolama: 16 GB
  • Arayüzler: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Anahtar özellikler:

  • CPU: Dört çekirdekli ARM Cortex A53
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 16 GB
  • Arayüzler: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP Serisi Girişi

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Ekran: 15,6", 21,5 inç
  • Bellek: 8 GB RAM (32 GB'a kadar)
  • Arayüzler: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP Serisi Verimli

Anahtar özellikler:

  • CPU: Intel® N97 işlemci
  • Ekran: 15,6", 21,5 inç
  • Bellek: 8 GB RAM (16 GB'a kadar)
  • Arayüzler: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Yolculuğunuza başlayın