Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode, bir otomotiv çipine entegre edilmiş herhangi bir test ve teşhis özelliğine sistem yazılımı tabanlı erişim için altyapı sağlayan tek ticari çözümdür.

Esnek sistem içi test mimarisi

Çevrimiçi test ve teşhis için tüm çip üzerindeki test kaynaklarına sistem düzeyinde düşük gecikmeli erişim sağlar. Tarama ekleme bit anahtarlarının hiyerarşik ağı, dağıtılmış test kaynaklarıyla iletişime izin verir.

Gerçek zamanlı test kontrolü

Tessent MissionMode denetleyicisi iki farklı modda çalışacak şekilde yapılandırılabilir - CPU erişim modu ve doğrudan bellek erişim modu (DMA).

ISO 26262 sertifikalı

Tessent MissionMode, aracın ISO 26262 ile ilgili görevler için uygunluğuna dair gerekli kanıtları sağlayan bir ISO 26262 yazılım aracı yeterlilik raporu ile birlikte teslim edilir.

Bir Uzmana Sorun - Bir ofiste danışan erkek ve kadın.

Tessent hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız?

Sorularınızı cevaplamak için hazırız.