Questa One Sim FX
bu sim FX, rastgele hataları azaltmak için güvenlik açısından kritik tasarımların esnekliğini analiz etmek ve doğrulamak için ölçeklenebilir, eşzamanlı arıza simülasyonu sağlar.
Güvenlik yönetimi süreçlerinizi geliştirmek ve ISO 26262 uyumluluğunu sağlamak için uyumluluk Danışmanı'ndan yararlanın. İşbirlikçi FEMDA editörü, tasarım hiyerarşisini, FM'leri, SM'leri ve ASIL metriklerini verimli bir şekilde yakalarken, arıza kampanyalarınızın etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan fonksiyonel güvenlik motorlarıyla entegre olur.
uyumluluk Danışmanı, metrikleri doğrudan elektronik tablolardan içe aktararak, güvenlik yönetimi verimliliğini ve uyumluluğunu artırırken ekibin süreçlerini ve yatırımlarını koruyarak FMEDA metodolojilerinden sorunsuz geçiş sağlar.
Uzman görünümü, işbirlikçi bir ekip tabanlı editör aracılığıyla ilk güvenlik tahminlerini sağlar. Ekip çalışmasını geliştirir, güvenlik görünürlüğünü iyileştirir ve karar vermeyi destekler, daha iyi bir başlangıç güvenlik yönetimi sağlar.
Analiz görünümü, statik fonksiyonel emniyet motorlarını çalıştırarak erken, doğru ASIL metrikleri sağlar. Veriler doldurulur, bu da etkili ilerleme takibi sağlar ve proje boyunca uyumluluk artırır.
Doğrulanmış görünüm, kullanıcıların hata simülasyonu çalıştırmasına ve güvenlik sonuçlarını görselleştirmesine olanak tanır. Sistem sağlamlığının anlaşılmasını geliştirir, güvenlik iyileştirmeleri için içgörüler sağlar ve standartlara uyumluluk sağlar.
uyumluluk Danışmanı, güvenlik hedefleri ve arıza kampanyaları arasındaki etkili izleme ilişkilerini emniyet izlenebilirliğini sağlar. Bu, boşlukların belirlenmesine, güvenlik etkinliğinin değerlendirilmesine ve güvenlik hedefleriyle uyumun sağlanmasına yardımcı olur.
uyumluluk Danışmanı, endüstri standartlarına uyumluluk sağlayarak temel iş ürünlerini oluşturarak Sertifikasyon Dokümantasyonunu kolaylaştırır. Organize yaklaşım denetimleri basitleştirir, şeffaflığı korur ve sertifikasyonu hızlandırır.
uyumluluk Danışmanı, işbirlikçi Arıza Modları, Etkiler ve Teşhis Analizleri (FMEDA) aracılığıyla hedefler ve hata kampanyaları arasında izlenebilirliği sağlayarak güvenlik uyumluluğunu artırır. Sertifika belgeleri oluşturur, metriklere erken erişim sağlar, ekip tabanlı güvenlik sonuçlarını görselleştirir, uyumluluk sürecini kolaylaştırır ve genel proje güvenliği yönetimini iyileştirir.
siemens eda, bu doğrulama iq ve tüm ürünlerimiz için kapsamlı müşteri desteği sunar.
Doğrulama Akademisi, bir kuruluşun işlevsel doğrulama süreci yeteneklerini olgunlaştırmak için gerekli becerileri sağlayarak üst düzey değer önerileri ile düşük seviyeli ayrıntılar arasında metodolojik bir köprü sağlar.
Gelişmiş fonksiyonel doğrulama teknolojilerinin anlaşılmasına ve bunların en etkili şekilde nasıl uygulanacağına yardımcı olmak için kavramlar, değerler, standartlar, metodolojiler ve örnekler hakkında içgörüler ve güncellemeler için blogumuzu ziyaret edin.