Questa One Sim PA
Uygulama için planlanan aktif güç yönetimini tasarım sürecinin başlarında doğrulamaya başlayın. Davranışsal sorunları bulmak için simülasyon sırasında statik ve dinamik kontrollerden yararlanın.
Questa One Power Aware, çip tasarımlarındaki karmaşık sistemler için gelişmiş güç analizi özelliklerine sahip kapsamlı bir doğrulama platformu sunar ve birleşik güç formatı (UPF) 4.0'ı destekler. Dinamik Power Aware simülasyonu, saat etki alanı geçişi (CDC), dinamik voltaj ve frekans ölçeklendirme kontrolleri, test planı yazma, gelişmiş kapsama analizi ve kapsama ölçümleriyle birleşik bir hata ayıklama ortamını entegre eder.

UPF 4.0'daki en son gelişmelerin günümüzün SOC'lerinde karmaşık güç niyetini tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini keşfedin. Bu makalede, UPF 4.0'da tasarımcıların kullanabileceği yeni sözdizimi ve nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Questa One Power Aware, UPF'de tanımlanan amacı doğrulamak için kullanılabilir.

Altta yatan bilgileri keşfedin Questa One ve kapsamlı bir düşük güç çözümü sunan ve karmaşık güç analizi zorluklarının üstesinden gelmenize nasıl yardımcı olabileceklerini araştıran Siemens teknolojileri.
Hakkında daha fazla bilgi edinin Questa One ve düşük güç imzalamasına giden yolculuğu hızlandırmak için daha geniş Siemens Power Aware teknolojileri.
Questa One Sim Xact, yenilikçi resmi analiz ve akış otomasyonu ile GLS'yi kolaylaştırarak daha eksiksiz imza doğrulaması sağlar.
Siemens EDA, aşağıdakiler için kapsamlı müşteri desteği sunar Questa One düşük güç çözümleri.
Doğrulama Akademisi, bir kuruluşun düşük güçlü süreç yeteneklerini olgunlaştırmak için gerekli becerileri sağlayarak üst düzey değer önerileri ile düşük seviyeli ayrıntılar arasında metodolojik bir köprü sağlar.
Gelişmiş düşük güç iş akışlarının ve çözümlerinin anlaşılmasına ve bunları en etkili şekilde nasıl uygulayacağınıza yardımcı olan kavramlar, değerler, standartlar, metodolojiler ve örnekler hakkında bilgi ve güncellemeler edinin.