Doğrulama IQ
Büyük veri, endüstrilerin ürünlerini daha hızlı yenilemelerini ve hayatımızın birçok yönünü iyileştirmelerini dönüştürüyor ve sağlıyor. Questa One VIQ, analitik, işbirliği ve izlenebilirlik kullanarak doğrulama sürecini dönüştürür.
Questa One ISO 26262 fonksiyonel güvenlik çözümü, temel alanları sistematik ve rastgele arızalar arasında uyumlu hale getiren yapay zeka destekli, tam entegre, uçtan uca bir platform sağlayarak güvenlik iş akışını birleştirir. Daha geniş Siemens güvenlik çözümleriyle entegrasyonları maliyeti düşürür ve program öngörülebilirliği sağlayarak gereksinimlerden denetime giden yolu kolaylaştırır.
Questa One ve rastgele donanım arızalarını analiz etmeyi ve azaltmayı hedefleyen Siemens güvenlik duyarlı daha geniş teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinin.
İş akışınızı optimize ederken rastgele arızaları gidermek için tasarlanmış Siemens güvenlik bilincine sahip çözümlerini kullanarak ASIL hedefinize güvenle ulaşın. Erken mimari analizden otomatik güvenlik metriği üretimine ve güvenlik kasası oluşturmaya kadar bu entegre yaklaşım uyumluluk sağlar, çabayı azaltır ve sertifikasyonu hızlandırarak fonksiyonel güvenlik hedeflerini verimli bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur.
Program öngörülebilirliği, maliyet azaltma ve ISO 26262 uyumluluğunun güvencesi sağlayan işbirlikçi ekip ortamlarıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli doğrulama motorları paketi olan Questa One akıllı doğrulama ile sistematik arızaları belirleyin ve ortadan kaldırın.

Kapsamlı bir ISO 26262 çözümünü gerçeğe dönüştüren Questa One teknolojilerini keşfedin ve en zorlu doğrulama sorunlarını çözmenize nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedin.
Siemens EDA, Questa One fonksiyonel güvenlik çözümü ve ISO 26262 uyumluluğu için ürünler için birinci sınıf müşteri desteği sunar.
Doğrulama Akademisi, bir kuruluşun ISO 26262 süreç yeteneklerini olgunlaştırmak için gerekli becerileri sağlayarak üst düzey değer önerileri ile düşük seviyeli ayrıntılar arasında metodolojik bir köprü sağlar.
Gelişmiş ISO 26262 iş akışlarının ve çözümlerinin anlaşılmasına ve bunların en etkili şekilde nasıl uygulanacağına yardımcı olmak için kavramlar, değerler, standartlar, metodolojiler ve örnekler hakkında içgörüler ve güncellemeler.