Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Güç Analizi ve Optimizasyonu

PowerPro Hızlı ve doğru güç tahminini endüstri lideri güç optimizasyonu ile birleştirerek düşük güçlü, enerji verimli sistemler geliştirmek için sınıfının en iyisini sunar. Zengin özellikleri ve metrikleri ile RTL tasarım döngüsü boyunca düşük güç için tasarım yapılmasını sağlar.

TRENDLER VE TEKNOLOJILER

Temel Zorluklar

Güç, ürününüzü bir sonraki seviyeye taşımak için en kullanılmamış yoldur. Güç optimizasyonu ürünlerinizin günlük, haftalık ve ömür boyu kullanımını uzatabilir. PowerPro RTL ve Kapı Seviyesi Analizine izin verir. Bu sayfayı ve ana sayfayı keşfedin PowerPro Bunu gerçekleştirmek için çözümleri öğrenmek için dizin.

Güç Tahmini

Değişikliklerin hızlı bir şekilde yapılması ve doğrulanması gerektiğinden Güç Tahmini önemlidir. Özlü bir iş akışı için doğruluk, erişilebilirlik ve güç takipleri gereklidir. Nasıl olduğunu keşfetmek için aşağıya tıklayın PowerPro bu zorluğun üstesinden gelir.

SoC Gücü

SoC gücü, tasarım boyutu ve gerçek iş yüklerinin genişliğinin zorlu zorluğunu sunar. PowerPro Milyardan fazla kapı tasarımı için tam bir çip güç profilini araştırarak büyük tasarımları yönetilebilir hale getirir.

Aksaklık Gücü

Aksaklık gücü, bir tasarımın dinamik gücüne önemli bir katkıda bulunabilir. Yapay zeka gibi yoğun süreçlerin ortaya çıkması, aksaklık gücünün dinamik gücün% 40'ını oluşturmasına neden olabilir.

Güç Optimizasyonu

Düşük güç için tasarım yapmak, yalnızca düşük güç uzmanlığı değil, aynı zamanda RTL tasarım sürecinin başlarında güç sorunlarını bulmak ve düzeltmek için önemli çaba gerektirdiğinden, RTL tasarımcılarına önemli zorluklar sunabilir.

Siemens Xcelerator için mavi ve beyaz renklerde dar bir tasarıma sahip stilize bir 'X' içeren bir logo.

PowerPro İsteğe Bağlı Eğitim

Keşfedin, test edin ve öğrenin PowerPro Xccelerator Academy ile

SANAL SEMİNER

Düşük Güçlü Tasarım Zorluklarının Üstesinden Gelmek İçin En İyi Uygulamalar

Bu uygulamalar düşük güçlü, enerji verimli tasarımları gerçekleştirmek için gereklidir ve güç bütçelerini karşılamanıza, güçten kaynaklanan potansiyel güvenilirlik sorunlarını azaltmanıza ve düzeltici önlemler almak için termal sorunları erken keşfetmenize yardımcı olabilir. NXP bu tekniklerin uygulanmasına ilişkin bakış açılarını sunacaktır. Düşük güçlü tasarım platformumuzun RTL tasarımcıları için düşük güç tasarımını nasıl basitleştirmeye yardımcı olduğunu öğreneceksiniz.

Sanal Güç Semineri: RTL Güç Optimizasyonu: Düşük Güçlü Tasarım Zorluklarının Üstesinden Gelmek İçin En İyi Uygulamaları Uygulamak

PowerPro Güç Analizi ve Optimizasyon Platformu

PowerPro RTL tasarımcılarına “düşük güç için tasarım” için en kapsamlı özellikler setini sunar. Hem RTL hem de kapı seviyesi tasarımlar için güç analizi, RTL geliştirme sırasında güç sorunlarını hızlı bir şekilde bulmak için erken güç kontrolleri ve tasarımı güç için optimize etmek için saat ve bellek geçidi sunar.

Kaynak Kitaplığı

PowerPro Güç Analizi ve Optimizasyonu

AI/ML, CPU/GPU, Modemlerden IoT'ye, Siemens'in nasıl çalıştığını öğrenin PowerPro Tasarım döngüsü boyunca düşük güçlü RTL geliştirmeyi sağlayarak güç bütçelerinin karşılanmasına ve enerji açısından verimli IP'lerin sunulmasına yardımcı olur ve IP'leri düşük güç için nitelendirir.

Raflarda kitaplar ve masanın üzerinde bilgisayar bulunan bir kütüphane.