Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Sanal Optik Ağlar

Hızlı Arabirimler - Sanal OTN

Sanal Optik Aktarım Ağı (OTN) çözümü, OTN çerçevelerinin doğrulama ve analiz yetenekleri, farklı istemci sinyal türlerine sahip OTN çerçevelerinin oluşturma yetenekleri ve çoklama hiyerarşileri sağlar.

Neden Hızlı Sanal OTN?

PCI Express ve Compute Express Link (CXL) gibi ilgili protokoller, sistem düzeyinde tasarımda ara bağlantı kullanımı ihtiyaçlarına hakim. 2023'te PCI-SIG Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan araştırmaya göre, veri merkezleri, uç, iletişim, yapay zeka, otomotiv, depolama ve mobil cihazlar gibi pazarlarda PCI Express teknolojileri için mevcut toplam pazar 2027 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşacak.

Siemens, bu pazarlardaki tasarımları doğrulayan elektronik mühendislerinin ihtiyaçlarını karşılamak için, PCI Express ve CXL için Donanım Emülasyonu ve Prototipleme ihtiyaçları için silikon öncesi ve sonrası doğrulama yetenekleri sağlayan protokol çözümleri geliştirmiştir. Bu Veloce çözümleri, şirketlerin birden çok alanda karmaşık tasarımlar için pazara sunma süresi ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyan yüksek hızlı doğrulama çözümleri sunar.

Ek olarak, çip içi ihtiyaçlar için AMBA tabanlı doğrulama çözümlerinden oluşan bir portföy, AMBA yapısı içeren Chip Üzerindeki Sistemlerin (SOC) doğrulanması için verimli bir ortam sağlar.

Sanal OTN Yetenekleri:

  • %100 deterministik ve tasarımın tam görünürlüğü ile komple OTN sanal çözümü
  • Hem OTL hem de FOIC arayüzleri için destek
  • OH alanının her iki yönde de kontrolü
  • Desteklenen OTL arayüzleri: OTL4.4, OTL4.10
  • Desteklenen FlexO arayüzleri: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 ve FOIC2.8
  • Çalışma odaklı GUI tabanlı, Tcl/Python modları
  • Ayrı Rx ve Tx akışları yapılandırma desteği
  • FlexO çerçevelerin detay görselleştirme desteği
  • Otomatik kaydetme ve yükleme yapılandırma seçeneği
  • Tam Çerçeve içeriğine sahip Tx ve Rx İzleyiciler
  • Çeşitli OH seviyelerinde hem OTL hem de FOIC'de hata enjeksiyonu ve tespiti
  • Alt hiyerarşiler üzerinde desteklenen çoklama
  • Uzaktan OTN desteği

İlgili kaynaklar

Bugün biriyle konuşmaya hazır mısın?

Ürün ve satış ekiplerimiz sorularınızı cevaplamak için hazırdır.

Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000 veya 1-503-685-8000

E-posta: eda.sales.sisw@siemens.com

IC tasarım topluluğuna katılın

Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.

Destek merkezi

Siemens Destek Merkezi, bilgi tabanı, ürün güncellemeleri, belgeler, destek durumları, lisans/sipariş bilgileri ve daha fazlası gibi kullanımı kolay tek bir konumda her şeyi sağlar.

EDA danışmanlığı

Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.