Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Yüksek hızlı kablosuz için arayüzler

Hızlı Arayüzler - Sanal 5G

Veloce virtual 5G fronthaul, Radyo Ünitesi, Dağıtılmış Birim ve/veya Merkezi Birim tasarım arayüzlerini doğrulamak için eksiksiz bir sanal çözümdür. Ethernet fronthaul protokol çerçevelerini test edilen cihazla (DUT) değiştirerek çalışır.

Neden Veloce sanal 5G?

Sanal 5G çözümü, sanal Ethernet xRTL işlemcisinin NULL-PHY (MII arayüzü) veya Veloce emülatörü içindeki özel bir MPG transaktörü (PCS arayüzü) aracılığıyla bir DUT'a bağlandığı ortak model ana bilgisayarında çalışan bir ETHG/ETHG-dpi yazılımı örneğini içerir. ETHG, Veloce emülatörüne bağlı ortak model ana bilgisayarında çalışan bir yazılım uygulamasıdır. Benzersiz kullanıcı tanımlı yapılandırmalar ve yeteneklere sahip bir dizi BBU'yu (temel bant birimleri) veya RU'ları (Radyo Birimleri) başlatır. ETHG, eCPRI, RoE, O-RAN veya standart Ethernet gibi 5G Ethernet fronthaul protokol akışları üretir ve bunları yüksek verimli bir Veloce ortak model kanalı üzerinden ETHG-DPI aracılığıyla emülatör üzerinde çalışan bağlı BBU veya RU DUT'a gönderir. EthG ayrıca, alınan trafiğin performansının ve doğrulanmasının derin bir analizinin yanı sıra DUT'dan alınan 5G Fronthaul Ethernet Çerçevelerini alır ve analiz eder. EthG uygulaması, birbirine bağlı ve birbirleriyle iletişim kuran birden fazla RU ve BBU'dan oluşan anında bir ortam oluşturarak RU veya DU DUT'u doğrulama yeteneği sağlar.

Hızlı sanal 5G özellikleri:

  • 10 G, 25 G, 50 G, 100 G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • En son uzatma türleri ve seçenekleriyle son derece esnek C ve U düzlemi özellikleri
  • GPS, PTPv2, Senkronizasyon/SSM, 1PPS ile kapsamlı S-düzlemi
  • DHCP, NETCONF/YANG ile M-plane Canlı Ağ Desteği
  • Nanosaniye zamanlama doğruluğu
  • O-RU veya O-DU'yu taklit edin
  • 5G trafiğini oluşturun, yakalayın, oynatın ve analiz edin
  • Sanal 5G MIMO, kanal modelleme ve RF analog modelleme - jenerik FMU mimarisi
  • VTL CPRI, JESD vb. Gibi farklı 5G araçlarına sahip fronthaullu 5G referans platformu.
  • HW olayında tetikleyici gibi sanal etki alanında destek
  • İletimi başlatmak için otomatik test ortamı desteği, hava boşluğu senkronizasyonu vb.
  • Skor tabloları, iddialar, zamanlama ve hata enjeksiyonu ve daha fazlası gibi kurallara dayalı hata ayıklama
  • Ön ve sonrası SI uyumluluğu - Veloce X-STEP akışı ile tam uyumlu
  • Gelişmiş O-RAN analitiği (C/U düzlemi, S-düzlemi)
  • RoE alt tipi 16, MacSec, vb. Gibi gelişmiş özellikler
  • Hycon, Power App vb. gibi diğer tüm Veloce emülasyon uygulamalarıyla kurulan yüksek performanslı emülasyon

İlgili kaynaklar

Bugün biriyle konuşmaya hazır mısın?

Ürün ve satış ekiplerimiz sorularınızı cevaplamak için hazırdır.

Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000 veya 1-503-685-8000

E-posta: eda.sales.sisw@siemens.com

IC tasarım topluluğuna katılın

Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.

Destek merkezi

Siemens Destek Merkezi, bilgi tabanı, ürün güncellemeleri, belgeler, destek durumları, lisans/sipariş bilgileri ve daha fazlası gibi kullanımı kolay tek bir konumda her şeyi sağlar.

EDA danışmanlığı

Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.