Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Doğrulama Paketi İşlemeyi Yeniden Tanımlama

Hızlı PCIe Arayüzleri

Artan paket trafiği ve karmaşıklığı kolaylıkla idare etmek için devrim niteliğindeki yetenekler sunar.

Neden Veloce PCIe?

Tasarım ve doğrulama yöneticileri Periferik Bileşen İnternet (PCIe) standartlarındaki gelişmelere ayak uydururken, Veloce PCIe Gen 7 ön planda duruyor ve artan paket trafiği ve karmaşıklığı kolaylıkla ele almak için devrim niteliğindeki yetenekler sunuyor. Artık PCIe Gen7 0.9 standardını tam olarak destekleyen çözümümüz, simülasyon, hızlandırma, Transactor kontrolü ve VirtuaLab'ın otonom trafik üretimini kapsayan çeşitli kullanım durumlarında sorunsuz entegrasyon sağlıyor. Veloce, son teknoloji tasarımlar için sistem düzeyinde analiz ve performans ölçümünde yeni bir kriter belirler.

Hızlı PCIe özellikleri:

  • PCIe gen7 0.9 standardı desteği: En son PCIe spesifikasyonuyla uyumluluk ve sorunsuz etkileşim sağlar.
  • Büyük paket trafiği yönetimi: Normal paket trafiğinin 4-5 katına kadar destekler ve birden fazla ana bilgisayar, cihaz, DUT ve uç nokta için akışı optimize eder.
  • Protokol analizörü yetenekleri: Gerçek dünya performans panosu ile eşzamanlı arayüzlerde son teknoloji istatistikler ve performans ölçümlerini uygulayın.
  • Kapsamlı uyumluluk: Simülasyon, hızlandırma ve Transactor test tezgahı kontrol ihtiyaçları için uyarlanabilir ve VirtuaLab'ın otonom trafik oluşturma ve cihaz işleme yeteneklerine genişletildi.
  • Gelişmiş trafik kontrolü: PCIe 5 ve 6 eşler arası trafiği de dahil olmak üzere PCIe ve CXL trafiğini, uçan ve uçmayan modlar arasında yumuşak geçişlerle karıştırın ve eşleştirin.
  • Sistem düzeyinde analiz: Hiper ölçekleyicilerin tasarımları özel iş yükleri ile doğrulamak ve ölçeklendirmek için sektör lideri yetenekler.
  • Kullanıcı dostu arayüz: İş akışını kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için trafiği yakalamak ve görüntülemek için tüm örneklerin üst düzey görünümünü sağlar.

İlgili kaynaklar

Bugün biriyle konuşmaya hazır mısın?

Sorularınızı cevaplamak için hazırız.

Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

IC tasarım topluluğuna katılın

Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.

Destek merkezi

Siemens Destek Merkezi, bilgi tabanı, ürün güncellemeleri, belgeler, destek durumları, lisans/sipariş bilgileri ve daha fazlası gibi kullanımı kolay tek bir konumda her şeyi sağlar.

EDA danışmanlığı

Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.