Kurumsal Prototipleme Platformu
Veloce Primo CS
Günümüzün karmaşık SoC tasarımlarını sürekli büyüyen yazılımlarıyla doğrulamak, yeni bir donanım destekli doğrulama platformu sınıfı gerektirir. Emülasyondan hızlı ve uyumlu geçişi önemli çalışma zamanı performans kazanımlarıyla birleştiren, oldukça ölçeklenebilir, FPGA tabanlı kurumsal prototipleme sistemi.
Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

Ölçeklenebilir kapasite ve yüksek performans
Veloce Primo CS bıçak tabanlı mimari, küçük IP'den milyarlarca geçit SoC tasarımlarına kadar herhangi bir iş yükünü çalıştırma esnekliği sağlar. Yaygın derleme ve çalışma zamanı yazılımı, tasarımın hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar. AMD'nin VP1902 Versal FPGA'larına sahip Veloce Primo CS, çalışma zamanı performansını 5 kat veya daha fazla artırır.
Hızlı ve Güvenilir Tasarım Getirme
Veloce Primo CS, Veloce Strato CS ile aynı derleme yazılımını paylaşır. Bu sadece platformlar arasında tam uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir tasarımın emülasyondan prototiplemeye hızlı bir şekilde geçişini sağlar, genellikle aylar yerine günler içinde. Veloce Primo CS ayrıca çalışma zamanı yazılımını Veloce Strato CS ile paylaşır, böylece kullanıcı her iki platformda da aynı ortamda kalır ve kullanılabilirliği ve üretkenliği artırır.

Software İş Yüklerini Kolaylıkla Yürütme Performansı
Veloce Primo CS tipik olarak aynı tasarımı Veloce Strato CS'den yaklaşık 5 kat daha hızlı çalıştırır ve tam işletim sistemi önyüklemesini sağlar ve iş yüklerini daha kısa sürede tamamlar. Bu, onu erken yazılım doğrulaması ve donanım/yazılım entegrasyonu için ideal bir platform haline getirir. Yenilikçi donanım mimarisi sayesinde bu yüksek performans kapasite ile ölçeklenir, tasarım ne kadar büyük olursa olsun her zaman bir performans artışı göreceksiniz.

Büyük ve küçük her tasarımı idare etme kapasitesi
Veloce Primo CS, +40B kapıların Veloce Strato CS kapasitesine uygun sistemleri monte etmek için esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlayan bıçak tabanlı bir mimariye sahiptir. Tek FPGA ayrıntı düzeyi ve çok kullanıcılı yetenekler, heterojen iş yüklerinin verimli ve kapasite kaybı olmadan çalışmasını sağlar. Her Veloce Primo CS bıçağı, 8 adede kadar eşzamanlı kullanıcıyı barındırabilir, yani tam kule başına 128 kullanıcıya kadar.

Bugün biriyle konuşmaya hazır mısın?
Sorularınızı cevaplamak için hazırız.
Satış ekibimizle iletişime geçin: 1-800-547-3000 veya 1-503-685-8000
IC tasarım topluluğuna katılın
Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.
Eğitim ve destek
Ayrıntılı kullanıcı uygulama notlarına, eğitim kaynaklarına ve daha fazlasına erişin.
EDA danışmanlığı
Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.