Dijital ikizler oluşturun
sistemi oluşturun ve simüle edin Digital Twin standartlaştırılmış komut satırı Uygulama Programlama Arabirimi (API'ler) kullanarak.
Innexis Sanal Sistem Ara Bağlantısı (VSI) yazılımı, çeşitli iletişim protokollerini destekleyen çok davranışlı sistem sanal ve fiziksel alt sistemlerini sorunsuz bir şekilde bağlayarak kapsamlı dijital ikiz platformların oluşturulmasını ve simülasyonunu kolaylaştırır.
Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

Yeni nesil tasarımlar, çoklu sensörler, aktüatörler, işlemciler, ECU'lar, ağlar ve test senaryoları arasında bağlantı gerektiren karmaşık bir sistem düzeyinde etkileşimler ağına dayanmaktadır. Innexis VSI şunları sağlar:
sistemi oluşturun ve simüle edin Digital Twin standartlaştırılmış komut satırı Uygulama Programlama Arabirimi (API'ler) kullanarak.
Gerçek hayattaki sensör verileri, farklı simüle edilmiş çevre verileri ve gerçek uygulama iş yükleri tarafından uygulanan karma doğrulukta HW platformlarını (sanal prototipler, kayıt aktarım düzeyi (RTL), gerçek donanım) bağlayın.
Algoritmalar, yazılım, RTOS, işletim sistemi, CPU, Ağ, Mekanik, Elektrik gibi heterojen bileşen bağlantıları aracılığıyla optimize edilmiş ara bağlantıyı etkinleştirin Sensors Ağ, donanım entegrasyonu ve daha fazlası.
Innexis VSI, çeşitli müşterilerin kullanım senaryolarını destekler; OEM'lerin, tier 1s ve tier 2s şunları gerçekleştirmesini sağlar: • Senaryo tabanlı doğrulama/test • Software doğrulama (Tek/çoklu SoC'ler, SiL, VHiL) • Software geliştirme (Uygulama/Firmware) • Sistem sistemi bağlamında SoC donanımı/yazılım ortak doğrulaması • Komple bir sistem bağlamında RTL model bileşenleri için güç/performans analizi

Ağ geçitleri aşağıdakilere göre kategorize edilir: • C++/SystemC/Python/ROS gibi diller • Sanal Prototipler ve RT L gibi Silikon öncesi talepler • Donanım entegrasyonu gibi Silikon sonrası gereksinimler • Gibi özel ihtiyaçlar Sensors, Aktüatörler, Bulut Hizmetleri, Üçüncü Taraf Ara çları • Ethernet, CAN, UART gibi İletişim Protokolleri • AXI gibi Veri Yolu Topolojileri

VSI, kaydedilen her sinyal için bir.csv dosyası oluşturur. Simülasyon tamamlandıktan sonra, kullanıcılar simülasyonlardan kaynaklanan sinyallerin değerlerini ve zaman damgalarını yükleyebilir Innexis Sinyal etkinliklerinin grafik çizimlerini oluşturmak için CodeBench aracı.

Dijital ikiz açıklama dili (DTDL), referans tasarımları ve VSIBuild ile birlikte VSIsim uygulamaları, kullanıcıların heterojen çok davranışlı sistemleri birbirine bağlayan dijital ikizler oluşturmasına ve simüle etmesine olanak tanır.