Eclipse tabanlı IDE
Çekirdek modülü/IP geliştirme için Yocto yapı ortamı ile entegre Eclipse tabanlı IDE'yi kullanarak yazılım geliştirin ve hata ayıklayın.
Innexis CodeBench, proje kurulumu, modül geliştirme, hata ayıklama ve profil oluşturma için sezgisel sihirbazlarla bir Eclipse IDE'ye dayalı eksiksiz bir yazılım geliştirme ve analiz çözümü sunar
Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

Hem sanal hem de doğru donanım modellerinde gelişmiş analiz ve hata ayıklama araçlarını kullanarak yazılımın tam görünürlüğüyle erken yazılım geliştirme ve doğrulamayı geliştirin: Innexis CodeBench şunları sunar:
Çekirdek modülü/IP geliştirme için Yocto yapı ortamı ile entegre Eclipse tabanlı IDE'yi kullanarak yazılım geliştirin ve hata ayıklayın.
Yerleşik Yocto tabanlı dağıtımı kullanarak Linux işletim sistemine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edin.
Farklı çekirdeklerde çalışırken bile birden fazla işletim sistemi ve uygulamada aynı anda hata ayıklayın ve profil oluşturun.
Innexis CodeBench, geliştiricilere tasarım araştırması, profil oluşturma, performans ve güç optimizasyonu, zamanlama analizi ve daha fazlası için bir dizi gelişmiş analiz aracı sunar. Donanım ve yazılım geliştirmenin erken aşamasında karar vermelerine yardımcı olacak kapsamlı içgörülerle onları güçlendirir.

Modern sistemler büyük hacimli performans, izleme, günlük ve izleme verileri üretebilir. Geleneksel analiz yöntemleri, bu verileri gözden geçirmek ve ilkel analiz sağlamak için el yapımı analiz komut dosyaları gerektirir. CodeBench Analyzer, bu verilerin anlaşılmasına yardımcı olarak toplama ve analiz sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

CodeBench Analyzer, çeşitli tesislerden izleme ve profil verilerini toplar ve sistem etkinliğini bir zaman çizelgesinde çizer. CodeBench Analyzer işletim sistemi bağımsızdır ve bare-metal, RTOS veya Linux® sistemlerinden gelen verilerle çalışabilir. Analyzer ayrıca metin tabanlı Olay Dosyası Biçimi (EFF), Linux İzleme Aracı, yeni nesil (LTTng) ve virgülle ayrılmış değerler (CSV) gibi çok çeşitli veri formatlarını destekler.