Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Görev Kritik Çözümleri

Hızlı Devlet ve Havacılık Çözümleri

Veloce'un Donanım Destekli Doğrulama (HAV) ekosistemi, Yazılım odaklı tasarım, Güç analizi, Hata ve silikon sonrası getirme gibi kullanım durumlarını doğrulamak için gereken gerçekçi iş akışlarının yürütülmesini kolaylaştıran kapsamlı bir donanım ve yazılım çözümleri paketidir.

Neden Devlet ve Havacılık için Hızlı?

Modern askeri, havacılık ve devlet uygulamalarının karmaşıklığı, gerçek dünya uygulamalarını temsil eden kapsamlı bir dijital ikiz oluşturabilen sağlam tasarım ve doğrulama çözümlerini gerektirir. Silikon öncesi donanım emülasyonu ve FPGA prototipleme, sistem işlevselliğini test etmek ve doğrulamak için kritik bileşenlerdir ve Veloce HAV Ekosistemi, bu karmaşıklıkların ele alınmasında endüstri lideridir.

Geleneksel olarak bir simülasyon ortamında yürütülen iş yüklerinin hızlandırılması sayesinde Veloce donanım platformları, tüm işlevsel doğrulama kullanım durumlarının üretkenliğini artırır. Tam sistem düzeyinde tasarım, doğrulama ve hata ayıklama yeteneği, sektöre sağlanan elektronik sistemlerde artan güvenilirlik ve güven sağlar.

Savunma ve Havacılık sektöründeki elektronik tasarımlar çeşitli ve benzersizdir. Endüstrinin benzersiz uygulamaları, çok çeşitli tasarlanmış mikro-elektronik sistemlerle sonuçlanır. Küçük mikro denetleyici tabanlı sensörlerden büyük çoklu kalıp çipine kadar uzanan bu uygulamalar, tüm endüstrilerde görülmeyen ek bir gereksinimi gerektirir. Dijital ikizlerini doğrulamak için tüm düzey model soyutlamalarını entegre etme yeteneği olmalıdır. Siemens Innexis ürün portföyü ile birlikte Veloce Ekosistemi, tasarımların sıfır hatayla işlevsel olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu sektördeki misyon kritikliği bunu gerektiriyor!

Veloce ekosistemi, kullanıcıların küçük sorunları ele almak yerine kritik zorlukları çözmeye odaklanmalarını sağlar. Ekosistem, yazılım bellek modelleri, hedef cihazların dijital ikizleri (VirtuaLab) ve standart protokollerin ve arayüzlerin doğrulama IP'si (VTL) gibi zengin bir dizi önceden yapılandırılmış arayüz ve çözüm içerir. Bu tak ve çalıştır bileşenleri geliştirme maliyetlerini en aza indirir ve pazara sunma süresini hızlandırır.

Congruency, Veloce Ekosisteminin kiracısıdır. Veloce platformundan bağımsız olarak aynı kullanıcı deneyimini sağlayarak, iyi bağlantılı bir dizi doğrulama metodolojisi oluşturulabilir. Veloce ekosistemi geleceği de ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Sektör yazılım odaklı tasarıma doğru ilerlerken, Veloce ekosistemi hem yazılım hem de donanımın geliştirilmesini, hata ayıklamasını ve doğrulanmasını hızlandıran uygulamalar sağlamak için her zaman gelişmektedir.

Kullanılan tasarım, hata ayıklama ve doğrulama metodolojileri, Veloce HAV ekosisteminin sunmak için benzersiz bir şekilde konumlandırıldığı özel çözümlerle sonuçlanır.

Devlet ve havacılık çözümlerimiz şunları içerir:

  • Hızlandırılmış fonksiyonel doğrulama

    Veloce donanım çözümleri Questa ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve daha hızlı ve daha kolay geçiş sağlar, aynı doğrulama ortamını korurken verimde büyük dereceler iyileştirme sağlar.

  • Özel arayüzler

    Veloce portföyü, Savunma ve Havacılık endüstrisi için son derece uzmanlaşmış Spacewire ve Mil-Std 1553b gibi arayüzleri içerir.

  • Birleşik Kapsam

    Köşe test senaryosu için gerçek iş yüklerini çalıştırma ve kapsamı mevcut veritabanıyla birleştirme yeteneği kapsamlı kapsama sağlar.

  • Ölçeklenebilir HW platformları portföyü

    Sektörün emülasyon, kurumsal prototipleme ve SW prototipleme sağlayan tek HAV çözümünün bir parçası olarak Veloce ekosistemi tek bıçaklı seçenekler sunar. Her bıçak, hükümet ve havacılık endüstrisinde gerekli olan proje izolasyonunu sağlamanın tam özellikli, uygun maliyetli bir yoludur. Bu izolasyon, tasarımınızın güvenlik göz önünde bulundurularak geliştirilmesini, hata ayıklanmasını ve doğrulanmasını sağlar.

İlgili kaynaklar

Bugün biriyle konuşmaya hazır mısın?

Ürün ve satış ekiplerimiz sorularınızı cevaplamak için hazırdır.

Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000 veya 1-503-685-8000

E-posta: eda.sales.sisw@siemens.com

IC tasarım topluluğuna katılın

Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.

Destek merkezi

Siemens Destek Merkezi, bilgi tabanı, ürün güncellemeleri, belgeler, destek durumları, lisans/sipariş bilgileri ve daha fazlası gibi kullanımı kolay tek bir konumda her şeyi sağlar.

EDA danışmanlığı

Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.