Neden Veloce Power uygulaması?
Veloce Power uygulaması, tasarımı gerçekçi iş yükleri ve test senaryoları altında analiz ederek standart kitaplıklardan yararlanarak hassas güç profilleri oluşturur. Profil oluşturma, sonuçlar kayıt, saat, bellek ve kombinasyonel güç eğilimlerine ayrılmış olarak belirli IP'lere ve alt bileşenlere hedeflenebilir. Bu profiller güç eğilimi analizini ve tepe algılamayı destekler.
Ek olarak, simülasyonda herhangi bir zamanda güç yoğunluğunu gösterebilen mantıksal bir ısı haritası oluşturulur. Güç trendi, imzalama elektrikli el aletleriyle yüksek bir korelasyona sahiptir. Veloce platformu tam dahili görünürlüğe sahip olduğundan, güç profillemenin etkinleştirilmesi tam doğruluk elde etmek için ek emülasyon kapasitesi gerektirmez.
Akış hem kayıt aktarım seviyesi (RTL) hem de geçit düzeyinde netlist tasarımları için kullanılabilir. Derin analiz için, güç eğilimi analizi grafik-kullanıcı arayüzü (GUI), enerji eğilimi, güç eğilimi ve kayıt geçiş oranı (Q geçişlerinin yüzdesi ve toplam kayıt sayısı) gibi çeşitli gösterge tablolarını etkinleştirir. Saat dilimi tanımlama ve seçimi gibi özellikler, kullanıcının daha fazla analiz için ilgi alanlarını belirlemesine ve uyarıcı üretimi ve elektrikli aletler için saat dilimi dosyaları oluşturmasına olanak tanır.
Temel Özellikler:
- Gerçekçi iş yükleri bağlamında hem RTL hem de netlist için güç eğilimleri oluşturur ve en yüksek güç periyotlarını tanımlar.
- Elektrikli aletler için uygulama programı arayüzü (API) /hızlı sinyal veritabanı (FSDB)/veya anahtarlama etkinliği değişim biçimi (SAIF) için akış verileri oluşturun ve birleşik güç formatı (UPF) ile tam SoC güç farkında doğrulama.
- Boşlukları belirlemek ve bunları kapatmak için ek senaryolar geliştirmek için durum ve durum geçiş kapsama metriklerini otomatik olarak çıkarır.
- Yerleşik statik ve dinamik ifadeler sorunları erken algılar ve gelişmiş hata ayıklama araçları (bozulmayı devre dışı bırakma ve x-farkında dalga biçimi dökümleri gibi) donanım ve yazılım katmanlarında hata ayıklamayı kolaylaştırır.