Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Daha Hızlı Güç Profilleri

Veloce Powerstream App

Veloce PowerStreAM App, yazılım iş yüklerinin tamamı boyunca yüzlerce kHz'de tam SoC için güç verileri üretir. Bu, gerçek iş yüklerini kullanarak erken güç analizini mümkün kılar ve etkili karar vermeyi kolaylaştırır


Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

Baskılı devre kartına monte edilmiş soğutucu.

Neden Veloce Powerstream Uygulaması?

Veloce Powerstream, gerçek iş yüklerinin tüm süresi boyunca ayrıntılı anahtar güç ölçümleriyle 100'lük KHz'de RTL düzeyinde erken güç analizi sağlar. Ek olarak, daha ayrıntılı güç tahmini için kilit alanların tespit edilmesini ve imzalama elektrikli aletleri için uyarıcı üretmeyi sağlar. Tasarım ekiplerinin, gerçek iş yükü işlemleri sırasında her bir RTL bloğunun tam SoC bağlamında nasıl davranacağını öğrenmesine olanak tanır. Bu bilgiler hem RTL tasarımcılarını hem de yazılım mühendislerini tasarımlarıyla ilgili ilgi alanlarına yönlendirebilir ve güç verimliliğini artırmak için önlemler alabilir. Ancak tasarım ilerledikçe, doğru güç zarfları, termal analiz ve paketleme için dikkat daha doğru güç numaralarına kayar. Veloce Powerstream, en yüksek güç ve olası di/dt için zorlu alanları tanımlar ve daha fazla analiz için elektrikli aletler için teşvik oluşturur.

  • 100s KHZ'de tam SoC için güç eğilimi ve güç ölçümleri oluşturma
  • Modüler yeniden oynatma ve PowerStreAM Uygulaması ile tam SoC için erken güç analizi gerçekleştirilebilir
  • VDA ve KPI, tasarımın çok nesillerinin ve çoklu tasarım revizyonlarının izlenmesini sağlayacaktır.
  • Veloce'un %100 görünürlüğü, herhangi bir kapasite etkisi olmadan elektrikli el aletleri için teşvik üretimine olanak tanır
  • Elektrikli El Aletleri ile doğrudan entegrasyon

Anahtar özellikler

Elektrikli el aletleri için veri üretimi

Veloce Power App, Fast-Signal Database (FSDB)/kullanarak döngü doğruluğu güç analizi ve Switching Activity Interchange Format (SAIF) kullanarak ortalama güç için dosya tabanlı çıkışlar sağlar. Akış API'leri ayrıca, aşağı akışlı elektrikli aletlere yalnızca gerekli verileri sağlayarak disk kullanımını ve işlem süresini azaltır.

HAV Görselleştirici Ekran Görüntüsü - Rapor.

UPF ile güç farkında doğrulama

Unified Power Format (UPF) ile tam SoC emülasyonu, özellikle uzun testler ve gerçekçi iş yükleri altında, simülasyonda tipik olarak gözden kaçan güçle ilgili sorunları bulur. Veloce Power App, güç farkında mantığı otomatik olarak belirler ve hem çip içi hem de çip dışı güç yönetimi denetleyicilerini destekler.

HAV Güç Grafiği.

Güce duyarlı doğrulama için kapsam

İşlevsel doğrulama gibi, güce duyarlı doğrulama da kapsamlı kapsama alanına dayanır. Veloce Power App durum ve durum geçiş kapsama ölçümlerini otomatik olarak ayıklayarak kullanıcıların boşlukları belirlemelerine ve bunları kapatmak için ek senaryolar geliştirmelerine yardımcı olur.

HAV Güç Grafiği.

İlgili kaynaklar