Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Test için tasarım

Veloce DFT App

İster geleneksel bir yapısal test, ister bellek yerleşik otomatik testi (MBIST) veya test için daha gelişmiş tasarım (DFT), Parametrik, G/Ç karakterizasyonu ve hatta işlevsel test gibi formatlar çalıştırıyor olun, Veloce DFT App, üretim SoC'lerinde çalıştırılan çeşitli DFT test modlarının tümünü işleyebilir


Satış ekibimizle iletişime geçin 1-800-547-3000

Laboratuvar ortamında çalışan IC otomatik test cihazı.

Neden Veloce DFT Uygulaması?

Veloce Design-for-Test (DFT) Uygulaması, test kalıbı doğrulaması için tasarım için kaydırma-sola bir yaklaşım sağlar. Veloce DFT Uygulaması, geleneksel yazılım simülasyonundan daha hızlı olan, emülasyon için optimize edilmiş bir DFT desen doğrulama akışıdır. DFT Uygulaması, ATE (otomatik test ekipmanı) üzerinde çalışan tüm çeşitli test kalıpları türleriyle uyumludur. Veloce DFT Uygulaması, arıza kapsamını doğru bir şekilde ölçmek veya işlevsel bir hata derecelendirme metriği sağlamak için Veloce Fault Uygulaması ile tamamen uyumludur. Son derece sağlam bir üretim programı sağlamak için Veloce Power App, güç profili oluşturma ve modelin tahmini ile birlikte kullanılır.

  • Üretime göndermeden önce tüm kalıpları doğruluk açısından doğrulayın
  • Standart Test Arayüzü Dili (STIL)
  • ATE test cihazında çalışan tüm kalıpları destekleyin
  • DFT Uygulaması emülasyon için optimize edilmiştir
  • Co-model akış bant genişliğinden yararlanır
  • Veloce Fault App'i kullanarak arıza kapsamını artırın
  • Veloce Power App kullanımı ile güç profilleme ve kalıpların tahmini
  • Sim süresini azaltın

Anahtar özellikler

DFT desen doğrulaması

Bir SoC'yi tam olarak doğrulamak için çalıştırılması gereken test kalıplarının sayısı zaman ve paraya mal olur. Bu büyük desen setleri sağlam olmalı ve ilk silikon sırasında çalışmalıdır, böylece üretim teslimat programını tehlikeye atmazlar. Veloce DFT App ve yazılım simülasyonundan 10 bin kat daha hızlı emülasyon tabanlı hızlanma ile, hedeflenen hedeflere ulaşmak için daha resmi bir doğrulama süreci oluşturulabilir.

Mikroskobik değerlendirme altında entegre bir devre.

Fonksiyonel arıza derecelendirmesi

Veloce DFT ile üretim programındaki kapsama deliklerini köklendirmek için tasarımın yapısal bir analizi yapılır. Bu hata kümesi bulunduktan ve bir uyaran oluşturulduktan sonra, Veloce DFT ve Fault Apps, testi çalıştırma ve hataları yinelemeli bir şekilde enjekte etme sürecini tamamen otomatikleştirir. Ortaya çıkan arıza kapsamı, nihai test programı kapsamı için ATPG kapsama veritabanı ile birleştirilebilir.

Hataları derecelendiren ve kontrol eden bir kişi.

Güç tahmini ve analizi

Yapısal DFT test yöntemleri, güç ağları ve tasarımın düzeninin bu ekstra mantık için optimize edilemeyebileceği, testlerde verimi azaltabilecek ve proje gelirini etkileyebilecek güç, sıcaklık ve hız olaylarına yol açan, tasarıma ekstra işlevsel olmayan yalnızca test mantığı ekler. Veloce DFT Uygulaması ile birlikte Veloce Power App, tasarım ve planlamanın başlarında güç olayları ve tahminleri hakkında fikir verebilir.

SoC tasarımı için güç grafiği.

İlgili kaynaklar