Bellek IP
Gömülü Bellek IP, müşterilerin ihtiyaç duyduğu performansı sağlarken mümkün olan en düşük dinamik güç, sızıntı ve maliyetle mümkün olan en yüksek yoğunlukta sağlanır.
Tüm IP teklifleri, sıkı endüstri uyumluluğu ve birlikte çalışabilirlik standartlarını kapsar ve ortak araç akışlarını yönlendiren kritik tasarım ve doğrulama dosyalarını içerir.
Gömülü Bellek IP, müşterilerin ihtiyaç duyduğu performansı sağlarken mümkün olan en düşük dinamik güç, sızıntı ve maliyetle mümkün olan en yüksek yoğunlukta sağlanır.
Dijital tüketici elektroniği ürünlerinde kullanım için üretim kanıtlanmış USB IP sunar. Tekliflerimiz arasında USB 2.0 OTG, Yüksek Hızlı ve Tam İşlevli USB2.0 PHY ve USB yazılım
yığını bulunuryazılım seçeneklerine sahip USB 2.0 Yüksek Hızlı PHY ile USB 2.0 Gömülü Ana Bilgisayar, Çift Rollü, Hareket Halinde (OTG) ve cihaz işlevselliği için bir USB-IF Çok Modlu USB denetleyicisi sunuyoruz.
10/100 Platform, 10/100/1000 Platform ve 10-Gigabit çözümlerini destekleyen mevcut en olgun, silikon kanıtlanmış Ethernet MAC çekirdeklerini sunuyoruz.
Hem Paralel hem de Seri ATA tasarımları için silikon kanıtlanmış Ana Bilgisayar ve Cihaz denetleyicilerinden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Portföyümüz Seri ATA, Paralel ATA, Seri ATA 1.5/3.0 Gbps PHY ve PCMIA çözümlerini içerir.
Verilog ve VHDL kaynak kodunda yumuşak dijital IP olarak üç nesil 8051 mikrodenetleyici (M8051, M8051W/EW ve M8501W-V5/EW-V3) sağlıyoruz. Hepsi kanıtlanmış, güvenilir ve olgunlaşmıştır, çok sayıda tüketici ürününde kullanılmıştır.
Popüler iletişim protokolleri için çok sayıda yumuşak IP sunuyoruz..
Tam Hızlı ve yüksek Hızlı USB2.0 PHY ve SATA 1.5/3.0Gbps PHY dahil olmak üzere silikon kanıtlanmış, önceden sertifikalı USB ve SATA karma sinyal IP'si sunuyoruz.
Siemens çok sayıda mühendislik disiplini için ek hizmetler sunmaktadır - aşağıdaki bağlantıları ziyaret etmekten çekinmeyin!