Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Daha verimli LVS hata ayıklama ile üretkenliği artırma

Calibre RVE yardımcı programları, tasarımcıların LVS hatalarını daha hızlı bir şekilde ayıklamasına ve düzeltmesine yardımcı olurken, aynı zamanda birden fazla tam LVS çalıştırması ihtiyacını ortadan kaldırır. Etkileşimli kısa izolasyon, sistematik ve öncelikli kısa hata ayıklama işlemi sağlar. Düz metindeki düzeltme önerileri, tasarımcıların LVS karşılaştırma tutarsızlıklarının temel nedenini bulmasına yardımcı olurken, hem düzen hem de şematik görünümlerdeki tutarsızlıkları vurgulama yeteneği, düzeltmeleri hızlı ve verimli bir şekilde uygulamalarına olanak tanır.

Çeşitli adımlar ve karar noktaları ile bir süreç akışını gösteren bir diyagram.
Temel Özellikler

Üretimde Kanıtlanmış, Güvenilir Devre Doğrulaması

Calibre NMLVS platformu, kanıtlanmış performansı, kapasitesi, güvenilirliği ve hata ayıklama kolaylığı nedeniyle tasarımcılar, mühendisler ve yönetim tarafından güvenilmektedir. Doğru ve hassas devre doğrulaması, birinci sınıf silikon dağıtımının önemli bir bileşenidir.

Kıyaslamayı ayarlar

Esneklik ve Öngörülebilirlik

Calibre NMLVS platformu, ister analog/RF tasarımları ister milyonlarca geçit IC olsun, karmaşık cihaz parametresi çıkarma gerektiren her boyuttaki işi işlemek için idealdir. Tüm büyük dökümhaneler tarafından tercih edilen Calibre NMLVS aracı, LVS doğruluğu, güvenilirliği ve öngörülebilirliği için ölçüt belirler.

Fitness izleme verilerini gösteren siyah bantlı ve kare yüzlü akıllı saat
Sezgisel ve Kullanımı Kolay

Tasarım Hata Ayıklama ve Kullanım Kolaylığı

Calibre NMLVS platformu, tasarım sorunlarını hızlı bir şekilde bulmanıza ve düzeltmenize yardımcı olmak için sezgisel ve kullanımı kolay entegre tasarım doğrulama hata ayıklama ortamı sağlar. Calibre NMLV'leri çalışma süreleri tipik olarak geleneksel düzen ve şematik işlemlerden 2-3 kat daha hızlıdır.

Far takan bir kişi, arka planda görünen sarkıt ve dikitlerin bulunduğu karanlık bir mağarayı keşfediyor.
Hızlı Çalışma Süreleri

Sınıfının En İyisi Doğruluk ve Çalışma Süresi

Calibre NMLVS platformu, güvenilir cihaz tanıma doğruluğunu ve IC tasarım şirketlerinin ve dökümhanelerin ihtiyaç duyduğu zamanında yürütme sunarken, yenilikçi hiyerarşik ve mantıklı enjeksiyon teknolojileri hızlı çalışma süreleriyle neredeyse sınırsız tasarım kapsamı sağlar.

Far takan bir kişi, arka planda görünen sarkıt ve dikitlerin bulunduğu karanlık bir mağarayı keşfediyor.

Calibre NMLV'lerin öne çıkan kaynakları

İsteğe bağlı web seminerlerini, teknik incelemeleri ve bilgi formlarını görüntülemek için öne çıkan kaynaklarımızı keşfedin veya Calibre NMLVs kaynak kütüphanesinin tamamını ziyaret edin.

Calibre hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız?

Sorularınızı cevaplamak için hazırız! Bugün ekibimizle iletişime geçin

Çağrı: 1-800-547-3000

Calibre danışmanlık hizmetleri

Karmaşık tasarım ortamlarınızı benimsemenize, dağıtmanıza, özelleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı oluyoruz. Mühendislik ve ürün geliştirmeye doğrudan erişim, derin alan ve konu uzmanlığından yararlanmamızı sağlar.

Destek merkezi

Siemens Destek Merkezi, kullanımı kolay tek bir konumda her şeyi sağlar -
bilgi tabanı, ürün güncellemeleri, belgeler, destek vakaları, lisans/sipariş bilgileri ve daha fazlası.

Kalibre IC Tasarım ve İmalat

Calibre araç paketi, kaynak kullanımını ve bant çıkış programlarını en aza indirirken tüm süreç düğümleri ve tasarım stilleri arasında doğru, verimli, kapsamlı IC doğrulama ve optimizasyon sağlar.