Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden yay geri dönüşlü elektronik damper aktüatörleri?

Elektronik yay geri dönüşlü damper aktüatörlerimiz, HVAC sistemleri için güvenilir kontrol sağlar. Etkili hava akımı yönetimi için ekonomizer amortisörleri, çatı üniteleri ve klima santrali kontrolü için ideal olan 20 ila 160 lb-in torklar sunarlar. Enerji tasarruflu aktüatörlerimizle verimli ve güvenli havalandırma sağlayın. Hızlı 15 saniyelik yay geri dönüş özelliği ile hassas hava akışı yönetimi ve kritik güvenlik ihtiyaçlarını giderin. Bu, güvenliği artırmak ve enerji kullanımını optimize etmek için amortisörleri hızla kapatır. Plenum dereceli aktüatörlerimizle uyumlu olmaya devam edin. Patentli kendinden merkezlenen şaft adaptörü kaymayı önler, kurulum süresinden tasarruf sağlar ve bakımı azaltır. 100.000'den fazla tam strok döngüsü için derecelendirilen bu aktüatörler uzun vadeli performans sağlar ve operasyonel kesintileri en aza indirir.

Temel avantajlar

Projenin tamamlanmasını hızlandırın

Patentli kendinden merkezli mil adaptörümüzle kurulum çabalarını en aza indirin. Bu özellik, bina yönetim sistemleriniz için proje zaman çizelgelerini hızlandırmak için hızlı ve güvenli bir uyum sağlar.

Sürekli çalışın

Belirli modellerde 100.000'den fazla tam strok döngüsü ve 5 milyon yeniden konumlandırma için derecelendirilmiş aktüatörlere güvenin. Tasarımımız, kritik HVAC uygulamaları için uzun vadeli dayanıklılık ve tutarlı performans sağlar.

Çeşitli birimleri optimize edin

Aktüatörlerimizi ekonomizer amortisörlerine, çatı ünitelerine ve klima santrallerine sorunsuz bir şekilde entegre edin. Çoğu modeldeki manuel geçersiz kılma yetenekleri, elektrik kesintileri ve operasyonel süreklilik sırasında gerekli kontrolü sağlar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER