Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Bahar Dışı Dönüş?

Siemens OpenAir yaysız geri dönüş amortisörü aktüatörleri, 44 ila 310 lb‑inç torklar, seçilebilir 0-10 V veya 2—10 V sinyalleri ve kaymayı önleyen patentli kendinden merkezli mil adaptörü ile güvenilir, enerji tasarruflu kontrol sağlar. Geliştirilmiş modeller, kalıcı performans için daha uzun döngü derecelendirmeleri ekler.

Portföy

  • GDE — 44 lb‑inç
  • GLB — 88 lb‑inç
  • GEB — 132 lb‑inç
  • GBB — 221 lb‑inç
  • GIB — 310 lb‑inç
Çeşitli simgeler ve düğmelerle HVAC sistem entegrasyonu için dijital araç arayüzünün görüntüsü.

Temel avantajlar

Kurulumu hızlandırın

Patentli otomatik merkezlemeli şaft adaptörü, önceden hazırlanmış seçenekler ve manuel geçersiz kılma, teknisyenlerin tutarlı sonuçlarla daha hızlı montaj ve devreye almasına yardımcı olur.

Enerji verimliliğini artırın

Hassas 0-10 V veya 2—10 V kontrol sinyalleri ile düşük güç tüketimi, konfor ve dengeyi korurken enerji kullanımını azaltır.

Daha fazla uygulamada ölçeklendirin

44 ila 310 lb‑in arasındaki tork kapsamı, güvenilir performansla VAV kutularına, bypass ve izolasyon amortisörlerine, çatı ünitelerine ve AHU'lara uyar.

Öne çıkan özellikler