Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Manyetik Vanalar?

Modüle edici manyetik valflerimiz binalardaki su, buhar veya soğutucu akışkanlar için hızlı ve hassas kontrol sağlar. Sap ve diski hızlı bir şekilde konumlandırmak, akışı kontrol etmek ve kapanmayı sağlamak için elektronik olarak kontrol edilen bir mıknatıs kullanırlar.

İklim tutarlılığını korumak ve kritik ortamlarda kesinti sürelerini önlemek zordur. Manyetik vanalarımız, özellikle düşük akış aralıklarında ve hızlı konumlandırma hızlarında yüksek doğruluk sağlar. Bu, istikrarlı kontrol döngüsü tepkisi ve sistem kararlılığı sağlayarak enerji tasarrufu ve güvenilir çalışma sağlar.

Portföyümüz şunları içerir:

  • Sıcak veya soğutulmuş su ve buhar için modülasyon kontrolüne sahip 2 yollu ve 3 yollu karıştırma valfleri
  • Soğutma devrelerinin kontrolünü modüle etmek için tasarlanmış manyetik tahrikli soğutma 2 yollu ve 3 yollu valfler
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Temel faydalar

Kontrol sinyali ve konumu

Valf konumu sürekli olarak ölçülür, doğru kontrol sinyali, valf stroku ve konum geri bildirimi sağlar.

Değişiklikleri basitleştirin

Soğutma manyetik valfleri için, genleşme, sıcak gaz baypas ve emme gaz kelebeği uygulamaları için bir valf tipi kullanılabilir ve değişiklikleri etkili bir şekilde basitleştirir.

Çözümünüze uyum sağlayın

Manyetik valfleri özel konfigürasyon ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için 2 yollu veya 3 yollu valfleri seçin.

Öne çıkan yetenekler