Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden hızlı etkili damper aktüatörleri?

OpenAir hızlı etkili damper aktüatörleri, kritik alanlarda hassas hava akışı ve can güvenliği kontrolü için iki saniyelik tepki sağlar. Evrensel sinyaller ve tam dereceli kablolama ile 24 VAC/DC çalışması için tasarlanan bu cihazlar hızlı bir şekilde kurulur ve güvenilir performans gösterir.Portfolio (hızlı etkili seri):

  • GAP — yerinde arıza, 53 lb‑in, iki saniyelik çalışma süresi, evrensel sinyaller
  • GNP — arıza korumalı, 53 lb‑in, iki saniyelik çalışma süresi, evrensel sinyaller

Temel faydalar

Korumayı hızlandırın

Davlumbazlarda ve diğer kritik ortamlarda oda basıncını ve güvenliğini korumak için iki saniye içinde yanıt verin.

Kurulumu basitleştirin

Zorlu alanlarda güvenilir performans için tam dereceli kablolama ve hızlı devreye almayı destekleyen bir tasarım kullanın.

Kontrol esnekliğini genişletin

Sorunsuz entegrasyon için 2 konumlu, kayan, 0-10 V, 2—10 V veya 4—20 mA sinyallerle arıza emniyetli veya yerinde çalışmayı seçin.

Öne çıkan yetenekler