Skip to main content

AerialView Industrial Reporting Software hizmetini destekleyen: Hi-Mak

1993 yılından beri Siemens Otomasyon ve Sürücüler işinde güçlü bir OT ortağı. HI-MAK, farklı Endüstri Vertikallerindeki Otomasyon ve Tahrik Sistemleri ve Çözümleri alanındaki becerilerini ve yeteneklerini geliştirmiş ve ayrıca Industrial Edge çözümleri, Siber Güvenlik vb. ile IT/OT entegrasyonu alanına girmiştir. Zaten FA, PCS7 ve Endüstriyel İletişim için Çözüm ortaklarımız ve Industrial Edge için Uzman Ortağımız. DI İşletme Geliri PY yılı yaklaşık 3'2 Milyon Euro idi, FY24'te YTD P10 Başarıları şimdiden 3'0 Milyon Euro'nun üzerindeydi.

Neden AerialView 3.0 - Configurable Customized Reporting?

PLC and SCADA systems generate a large volume of data, this is not always easy to contextualize in a format that the customer can easily understand. AerialView provides a platform to connect multiple data sources and create user-defined reporting templates, to trigger scheduled and on demand reports, all supported by a configurable engineering environment for creating your own reporting templates. The access to these reports are web-based for easy access to data over the LAN network of the plant. The AerialView v3.0 Web-based Industrial Reporting Software is the perfect solution for configuring and generating customized reports for your automation systems. With easy connectors to Siemens PLCs over S7 you can create your own database, connect to an existing SQL database. Our data source tool connectors for non-siemens PLCs over Modbus TCP/IP and AB PLCs to connect other systems if required. AerialView is successfully running near 100 licenses across globe.

Avantajlar

  • Faster and more convenient to generate MIS reports
  • Web-based for ease of access to data
  • Modify your reports without any IT coding knowledge

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

Access to SQL Database