Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden sistem güvenliği?

Siemens, dijitalleştirilmiş güç şebekelerini siber saldırılardan korumak için ağ otomasyonu çözümleri sunmaktadır. Düzenlemelerin maksimum düzeyde yerine getirilmesini sağlayan standartlaştırılmış, IEC 62443 sertifikalı trafo merkezi çözümleri ve süreçleriyle daha hızlı dağıtımdan yararlanın. Çözümlerimiz, dijitalleşmenin uygulanması için güvenli bir temel sağlayan en son uluslararası siber güvenlik standartlarına dayanmaktadır.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Temel faydalar

Sertifikalı süreçlerle dağıtımı hızlandırın

Trafo merkezi güvenliğini standartlaştıran ve uygulama riskini azaltan IEC 62443 sertifikalı mühendislik ve entegrasyon iş akışlarını kullanarak proje dağıtımını hızlandırın.

Yasal gereklilikleri güvenle karşılayın

Belgelenmiş, denetlenebilir bir güvenlik çerçevesi aracılığıyla IEC 62443 ve ISO/IEC 27001 dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel standartlara tam uyum sağlayın.

Ölçekli ölçekte güvenli dijitalleşmeyi etkinleştirin

Enerji sistemleri için bütünsel, uçtan uca siber güvenlik yaklaşımıyla tasarlanmış güvenli bir temel üzerinde yeni dijital ve otomasyon teknolojilerini benimseyin.

Öne çıkan yetenekler