Neden VB1?
VB1 generator switchgear, genellikle hidroelektrik santrallerde ve güçlendirme projelerinde kullanılan paralel üretim üniteleri için çok yönlü bir çözümdür. Birden fazla jeneratörlü veya yardımcı besleyicili enerji santralleri, yüksek anahtarlama kapasitesi ve verimli alan gerektirir. VB1'in esnek, genişletilebilir modüler konsepti ve kompakt tasarımı bu ihtiyaçları karşılar. VB1'in esnek, genişletilebilir modüler konseptini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak 140 MW'a kadar gücü destekleyin. Dahili ark sınıflandırması ile yüksek kişisel ve operasyonel güvenlik sağlayın. Kompakt, bakım gerektirmeyen tasarımı alanı azaltır ve işletme maliyetlerini düşürür.
Temel faydalar
Çoklu jeneratör sistemleri için optimize edin
Birden fazla paralel jeneratör sistemini ve yardımcı besleyicileri yönetin. Tesisiniz için gelişmiş genel sistem verimliliği ve operasyonel güvenilirlik için karmaşık tesis kurulumlarında güç dağıtımını optimize edin.
Esnek ve uyarlanabilir kurulumlar elde edin
Kompakt, özelleştirilebilir bir tasarıma sahip genişletilebilir modüler bir konsept uygulayın. Özel saha gereksinimlerinize ve gelecekteki genişleme ihtiyaçlarınıza kolaylıkla uyarlayarak şalt düzenini içeride veya dışarıda kurun.
Minimum bakım ile operasyonel maliyetleri azaltın
Düzenli servis ihtiyaçlarını ve ilgili işçilik maliyetlerini azaltmak için bakım gerektirmeyen bir tasarımdan yararlanın. Bu, sürekli ve güvenilir güç sistemi çalışması için toplam sahip olma maliyetinizi düşürür.
Kompakt ve güvenli: Avantajları keşfedin
Yüksek nominal akımları güvenilir bir şekilde yönetin
Zorlu güç üretimi uygulamalarında sağlam performans için 5.800 A'ya kadar nominal akımla çalışın. Sürekli çalışmayı desteklemek için sistemlerinizde istikrarlı ve verimli güç dağıtımı sağlayın.

Yüksek kişisel ve operasyonel güvenlik sağlayın
IAC A FLR 72 kA 0,1 s'ye kadar dahili ark sınıflandırması ile personeli ve operasyonları koruyun. Ark arızası test edilmiş bu tasarım, LSC 2A'ya yüksek çalışma kullanılabilirliği sağlayarak altyapınızı ve personelinizi korur.

Çeşitli bağlantı yöntemleriyle entegre edin
Kablo, veri yolu kanalı, katı yalıtımlı bara (SIB) ve izole fazlı bara (IPB) kullanarak sorunsuz bir şekilde bağlayın. Çeşitli tesis konfigürasyonlarına ve güçlendirme projelerine esnek bir şekilde entegre edin.