Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden HB1-C?

HB1-C, 72 kA'ya kadar güçlendirme projeleri için hepsi bir arada cıvatalı bir çözüm olan bir jeneratör devre kesici sistemidir. Güç üretimi uygulamalarına uyum sağlar.Yenileme projeleri, alan ve tasarım sınırları nedeniyle genellikle yeni ekipmanı entegre etmekte zorlanır. Bunu HB1-C'nin kapsamlı özelleştirmesiyle çözün; dikey veya yatay olarak monte edin ve kesintisiz entegrasyon için mevcut bara bağlantılarına uyacak şekilde I şeklini veya L şeklindeki tasarımını ayarlayın.HB1-C'nin kompakt boyutları eski GCB arayüzleriyle eşleşerek yükseltmeleri basitleştirir. Bakım gerektirmeyen vakum teknolojisini kullanarak işletme maliyetlerini% 75'e kadar azaltın. IEC/IEEE 62271- 37-013:2021 standartlarını karşılayan entegre ana ayırıcılar ve topraklama anahtarlarıyla güvenliği ve uyumluluğu artırın.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Temel faydalar

Karmaşık ihtiyaçlara uyum sağlayın

Özelleştirilebilir HB1-C jeneratör devre kesici sistemimizle karmaşık proje kısıtlamalarını giderin. HB1-C'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

Operasyonel maliyetleri azaltın

İşletme maliyetlerinde% 75'e varan tasarruf etmek için bakım gerektirmeyen vakum teknolojimizi uygulayın. Sürekli maliyetleri en aza indirin ve sisteminizin yaşam döngüsü boyunca verimliliği en üst düzeye çıkarın.

İyileştirme projelerini kolaylaştırın

Hepsi bir arada cıvatalı çözümümüzle güçlendirme projelerini basitleştirin. Eski jeneratör devre kesici arayüzleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin ve kompakt, uyarlanabilir bir tasarımla kurulum süresini azaltın.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin