Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden HB1?

3 fazlı kapalı şalt sistemi kompakt, kapsamlıdır ve vakum teknolojisindeki 30 yıllık deneyimden yararlanır. Merkezi bileşeni olarak HB1-C jeneratör devre kesici modülünü içerir. HB1, jeneratörleri ve güç transformatörlerini korumak için tasarlanmış gelişmiş bir jeneratör şalt düzeneğidir. Enerji santrali güvenilirliğini artırır, çalışmayı basitleştirir ve maliyetleri düşürür. 6.700 A'ya kadar akımları işler ve 72 kA'ya kadar kısa devre derecesine sahiptir.

Bu sistem, bir vakum jeneratörü devre kesicisi, ana ayırıcı, topraklama anahtarı, akım ve voltaj transformatörleri, aşırı gerilim tutucular ve kapasitörler entegre eden hava yalıtımlı, metal kaplı bir tasarıma sahiptir.

Temel faydalar

Yüksek güvenilirliğin keyfini çıkarın

Yaylı mekanizmanın, CIGRE 2012 Genel Raporu SC A3 Genel Raporu A3-00 numaralı nihai rapor uyarınca, bir GCB'yi çalıştırmanın en güvenilir yolu olduğu belirtilmiştir.

Uzun vadeli maliyetleri azaltın

Vakum teknolojisi sayesinde OPEX maliyetlerinizin% 75'ine kadar azaltın. Nominal sürekli akımda 10.000 çalışma döngüsüne kadar bakım gerektirmez.

Güvenliğe öncelik verin

Tüm bileşenler ve fonksiyonlar tip testi ve rutin olarak test edilir. Ömür boyu sızdırmaz bir vakum kesici ile donatılmıştır.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin