Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

FortiGate VM hizmetini destekleyen: Fortinet

20 yıldan fazla bir süre önce Sunnyvale, California'da kurulan Fortinet, siber güvenliğin evriminde ve ağ ve güvenliğin yakınsamasında itici güç olmaya devam ediyor. İnsanları, cihazları ve verileri her yerde güvence altına almak bizim görevimizdir. Bu amaçla, 50'den fazla kurumsal sınıf üründen oluşan portföyümüz, ihtiyacınız olan her yerde kanıtlanmış siber güvenlik hizmeti sunan mevcut en büyük entegre üründür. 755.000'den fazla müşteri, sektörde en çok kullanılan, en patentli ve en çok doğrulanan Fortinet çözümlerine güveniyor.

Neden FortiGate VM?

Verileri, varlıkları ve kullanıcıları fiziksel, sanallaştırılmış ve bulut ortamlarında korumak için yapay zeka destekli sanal Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (vNGFW). FortiGate VM'ler, gelişmiş güvenlik, ölçeklenebilirlik ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sundukları için kritik altyapının (örneğin binalar, şebekeler, demiryolu) güvenliğini sağlamak için mükemmel bir seçimdir. VMware ve Hyper-V ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yetenekleri, onları kritik altyapıyı korumak için uygun maliyetli ve geleceğe hazır bir çözüm haline getirir. FortiGate VM'lerden yararlanarak kuruluşlar operasyonel verimliliği ve uyumluluğu korurken sağlam bir siber güvenlik elde edebilir.

Avantajlar

  • Kritik Altyapı için Kapsamlı Güvenlik
  • Ölçeklenebilirlik ve Esneklik
  • Basitleştirilmiş Yönetim ve Otomasyon
  • Yüksek Performans ve Düşük Gecikme
  • Uygun Maliyetli Çözüm
  • Uyumluluk ve Mevzuat Desteği

Öne Çıkan Özellikler