Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Anahtar Görsel InnoTrans 2026

InnoTrans 2026'da Yangın Güvenliği | Berlin

Demiryolu araçları için bağımsız yangın algılama çözümlerimizi keşfedin. 22-26 Eylül: Salon 27 | Stand 220

Neden bağımsız ray dedektörleri?

Tüm demiryolu araçları için benzersiz, uygun maliyetli, bağımsız yangın algılama çözümümüz tak ve çalıştır çözümü sunar. Tek bir temas noktası aracılığıyla SIL2, EN 45545-2 ve EN 50155 uyumluluğunu esnek 24VDC/110VDC güç ve doğrudan sistem entegrasyonu ile birleştirir.

Temel avantajlar

Deniz mavisi renkli bir başparmak yukarı simgesi siyah bir arka plana karşı ortalanmıştır. El stilize edilmiş ve karikatür gibidir, başparmak yukarı bakacak ve diğer dört parmak yumruk şeklinde kıvrılmıştır.

Yangın güvenliğini basitleştirin

Bağımsız bir mimari, ayrı bir yangın kontrol paneli ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha az bileşen sistemi basitleştirir ve kurulum, devreye alma ve bakımı azaltır, böylece filo genelinde yaşam döngüsü maliyetlerini düşürür.

Siyah bir arka plana karşı, ortada siyah bir onay işareti ve siyah bir onay işareti bulunan deniz mavisi renkli bir kalkan simgesi.

Güvenilir algılamaya güven

Yüksek hassasiyetli nokta ve emişli duman algılama, yanlış alarmlara karşı maksimum bağışıklıkla erken ve güvenilir yangın algılama sağlar. Böylece trenleri hazır tutar ve yolcuları toz, ısı veya titreşim altında bile güvende tutar.

Kahverengi şeritli şık, beyaz yüksek hızlı tren, çöl manzarasında çift yolda hızla hareket ediyor. Arka planda, yüksek binalar ve palmiye ağaçları ile modern bir şehir silüeti, güneşin parladığı parlak, hafif puslu bir gökyüzünün altında görülebilir.

Güvenle planlayın

Doğrudan TCMS entegrasyonu, bireysel parametre ayarı, esnek güç kaynağı ve tam uyumluluk, onayları basitleştirir ve dünya çapında sorunsuz proje yürütülmesini sağlar.

Öne çıkan özellikler

Başkalarının bağımsız ray dedektörlerini nasıl kullandığını keşfedin

Siyah, beyaz ve kırmızı renklere sahip modern bir metro treni temiz, iyi aydınlatılmış bir metro istasyonunda durdurulur. Trenin ön tarafında “M2 BRÓDNO” ve “89" numarası bulunur. İstasyonda beyaz “Młynów” tabelalı koyu mavi delikli bir duvar, dokunsal kaldırımlı açık renkli bir platform ve çok sayıda dairesel ışıklı bir tavan bulunmaktadır. Arka planda, platformda birkaç yolcu görülebilir.

ŠKODA GROUP - Metro Varşova

Bağımsız dedektörler kuru kontaklarla mevcut TCMS'ye bağlanır - yangın paneli yoktur. Esnek taban seçenekleri 1.500 yolcuyu aşan trenler için yüksek kullanılabilirliği destekler; 2022'den beri 37 tren hizmette.

Kahverengi şeritli şık, beyaz yüksek hızlı tren, çöl manzarasında çift yolda hızla hareket ediyor. Arka planda, yüksek binalar ve palmiye ağaçları ile modern bir şehir silüeti, güneşin parladığı parlak, hafif puslu bir gökyüzünün altında görülebilir.

Siemens Mobility GmbH - Valero

Yüksek hızlı tren — Mısır: Velaro trenleri ısı, kum ve toz için üretilmiştir. Tak ve çalıştır dedektörleri TCMS'ye bağlanır - özel yangın paneli yoktur. SIL2 focus plus V0 malzemesi, makine dairelerinde sağlam algılama sağlar.

Kırsal bir manzarada havai hatları ve bulutlu gökyüzü olan bir nehrin yanında yol boyunca hareket eden Beyaz Vectron lokomotifi.

Siemens Mobility GmbH - Vectron

Lokomotif — Vectron: Kaba tabanlarda tek başına çok kriterli/optik dedektörlerle donatılmış 763 lokomotif. Tak ve çalıştır TCMS entegrasyonu, güvenilir motor odası algılama için karmaşıklığı ve arıza noktalarını azaltır.

Ek kaynakları keşfedin

İndirilecek Dosyalar