Neden doğrusal ısı dedektörleri?
FibroLaser doğrusal ısı algılama sistemi, hızlı yangın algılama ve hassas lokalizasyon sağlamak, yaşamları ve varlıkları koruyan tüneller, park garajları ve kablo kanalları gibi zorlu ortamlar için tasarlanmıştır.
Karmaşık ortamlardaki yangınlar, genellikle kuvvetli rüzgarlar veya elektromanyetik girişim nedeniyle karmaşıklaşan hızlı, doğru algılama ve lokalizasyon gerektirir. FibroLaser doğrusal ısı algılama sistemi, hassas sıcaklık sensörleri olarak cam elyaf kabloları kullanarak bunu çözer. Hem konveksiyon hem de radyasyon ısısını ölçerek zorlu koşullarda bile güvenilir algılama sağlar.
FibroLaser doğrusal ısı algılama sistemi şunları sunar:
- Nemli veya aşınmış ortamlarda ve elektromanyetik parazit ile başarılı bir şekilde çalışabilen sağlam sensör teknolojisi.
- Bir saniye içinde hızlı algılama, emniyet sistemlerinin hızlı bir şekilde etkinleştirilmesini sağlar.
- Minimum kullanım ömrü maliyetleri ve bakım gerektirmeyen sensör teknolojisi ile azaltılmış işletme giderleri.
Temel avantajlar
Sistem çözümü - sistematik koruma için
Kapsamlı bir çözüm olarak FibroLaser, aldatmasız yangın algılama ve lokalizasyondan bir söndürme sisteminin otomatik kontrolüne kadar önde gelen sensör ve sinyal teknolojisini içerir.
Kapsamlı - yangından korunma için ihtiyacınız olan her şey
Siemens, özel ortamlardaki (örn. tüneller) uygulamalar için tek bir kaynaktan eksiksiz çözümler sunar. Bu, tüm sistemlerin sorunsuz bir etkileşimini ve çalışmasını garanti eder.
Maliyet etkinliği — tüm yaşam döngüsü boyunca
FibroLaser, minimum yaşam döngüsü maliyetleri ile uzun yıllar güvenilir çalışma için tasarlanmıştır. Nitelikli uzmanlar planlama için VDS tarafından test edilmiş yazılımı kullanır ve kurulu sensör teknolojisi% 100 bakım gerektirmez.
Deneyim - dünya çapında benzersiz
Siemens, 10 yılı aşkın tecrübesi ile hat tipi ısı dedektörleri ile ısı algılamada öncüdür. Siemens ayrıca 2.000 km'den fazla uzunluğunda ve 1.200'den fazla denetleyiciye sahip piyasadaki en büyük kurulu tabana sahiptir.
Öne çıkan özellikler
20 km'ye kadar tüm mesafe boyunca güvenilirlik
Hat tipi ısı algılama sistemi olarak FibroLaser, iki kat 10 km uzunluğa kadar bir algılama alanı ile tüm kurulum boyunca tutarlı bir güvenlik sunar. Hat tipi ısı algılama için en son standartları karşılar. Pr EN 54-22, FM akreditasyonu ve yerel uygulama kurallarına göre VD'lerin sertifikalandırılması yoluyla geniş uygulama yelpazesi.
Sağlam sensör teknolojisi sayesinde güvenilir ısı algılama
FibroLaser, sağlam sensörler vasıtasıyla nem, korozyon veya kir gibi zorlu koşullarda bile son derece güvenilir ısı algılama sağlar. Elektromanyetik girişim durumunda, örneğin kablo kanallarında veya demiryolu tünellerinde hassasiyet de azalmaz.
Hızlı algılama ve hassas lokalizasyon
FibroLaser konveksiyon ve radyan ısıya duyarlıdır. Bir saniye içinde 0,5 metreye kadar hassas bir şekilde analiz edilirler. Sistem aldatıcı olaylara karşı oldukça bağışıktır ve gerçek yangınları son derece hızlı ve doğru bir şekilde bulabilir. Ayrıca yanlış alarmları ortadan kaldırabilir.
Güvenilir alarm ve verimli reaksiyon
Hızlı ve güvenilir alarm ve tahliye için kontrol merkezini uyarmak için ön alarmlar tanımlanabilir. FibroLaser, etkili bir şekilde müdahale etmek için itfaiye teşkilatına yangının tam yeri, kapsamı ve yayılma yönü gibi önemli bilgiler sağlar. Yangın alarmı ve kontrol komutları standart arayüz üzerinden iletilir.