İster okulda ister ofiste olsun, yazıcılar ve fotokopi makineleri iş birliğini destekleyerek ve işin sorunsuz ilerlemesini sağlayan değerli bir rol oynar. Günümüzün baskı çözümleri daha akıllıdır, arka planda güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcılar günlük görevlere odaklanmaya devam eder.
1991 yılında kurulan, belge çözümleri şirketi, Kalite İçinden Görüntü (ITQ), müşterilerine en uygun maliyetli ve verimli çözümleri sunan teknoloji ile birlikte hareket etti. Şirket, insanların yazıcıları nasıl kullandıklarını analiz ederek, belge akışlarını düzene sokarak ve sistemlerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak müşterilerin önlenebilir baskı maliyetlerinden tasarruf sağlar. İşletmeler belgeleri daha etkili bir şekilde dağıtırken daha az baskı yapar ve daha az israf eder.
Şirket, insanların yazıcıları nasıl kullandıklarını analiz ederek, belge akışlarını düzene sokarak ve sistemlerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak müşterilerin önlenebilir baskı maliyetlerinden tasarruf sağlar. İşletmeler belgeleri daha etkili bir şekilde dağıtırken daha az baskı yapar ve daha az israf eder.
Okullar için kiralama
Artık kiralık finansman planları ile okullara çok daha geniş bir ekipman yelpazesi sunulabilir, bu da bütçelerin yönetilmesine ve nakit akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yeni Uluslararası Finansal Raporlama Standardının (UFRS 16 Kiralamalar) Bakımlı Okullara getirilmesi ve Devlet Eğitim Bakanı (SoS) tarafından verilen ilgili genel onay belgelerinin hem Bakımlı Okullar hem de Akademiler için çok ihtiyaç duyulan kiralama fırsatlarını açmaktadır.
ITQ'nun Satış Direktörü Eddie Chaplin, ortak bir atık kaynağını vurguluyor. “Kullanıcılar genellikle yazdırma düğmesine basar ve sonra başka bir şeyle dikkati dağılır veya belgelerini asla toplamaz. Her gün, her yazıcının yanında bir yığın kağıt toplanır. Modern baskı yönetimi çözümleri bunu imkansız hale getirir. Belgeler yalnızca toplama noktasında yazdırılır veya istek belirli bir süre sonra silinir. Yazdırmanın kart veya PIN ile yayınlandığı güvenli bir baskı çözümü sunmak, genellikle baskı hacimlerini yaklaşık %20 oranında azaltır.”
Sıcak çalışma ve hibrit çalışma, gelişmiş baskı yönetimini daha önemli hale getirdi. Eddie şöyle devam ediyor: “Kullanıcı düzenli olarak ofiste veya gün boyunca orada olsun, her makine bir yazıcıya bağlanabilmelidir. Bunun ne sıklıkla hala bir sorun olduğu şaşırtıcı! Dizüstü bilgisayarların en yakın yazıcıyı otomatik olarak bulduğu ve sürücüyü WiFi üzerinden indirdiği bir çözüm sunuyoruz.”
ITQ'nun çeşitli müşteri tabanı otelleri, yayıncıları, okulları, üreticileri ve hatta kiliseleri içerir. Maliyetlerin yönetilmesine yardımcı olmak için hemen hemen her müşteriye güvenilir, sürdürülen baskı çözümlerine uygun fiyatlı erişim için ekipman kiralama seçeneği sunulur.
ITQ, Siemens Financial Services (SFS) ile 35 yılı aşkın bir süredir ortaklık kurmaktadır. SFS, baştan sona tercih edilen sağlayıcı konumunu korumuştur.
Esnek finansmanın faydaları
Son müşteri için
- Yüksek peşin maliyetler olmadan güvenli ve modern baskı çözümlerine erişim
- Yükseltmeleri kolaylaştıran esnek anlaşmalar
ITQ için
- Aynı gün yapılan ödemeler, basit süreçler ve insan desteğine erişim, satışların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını kolaylaştırır
İletişime geçin
SFS'nin finansman çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.