Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Sürdürülebilir kullanım durumu

Sürdürülebilirlik finansmanı örnek olay incelemesi

KOBİ'ler için Sürdürülebilirlik Finansmanı

Küçük işletmeler yenilenebilir enerjiye ve sürdürülebilir ürünlere uygun bir şekilde yatırım yapmak için esnek finansmanı nasıl kullanabilir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek, uzun vadeli dayanıklılık oluşturmak ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelerin önünde kalmak için anahtardır. Bununla birlikte, bu hedeflerin uygulanması genellikle gecikmelere yol açabilecek önemli zaman ve finansal kaynaklar gerektirir. Ek olarak, birçok iş lideri sürdürülebilir yatırımları çok karmaşık veya finansal imkanlarının ötesinde olarak algılar - bu tür girişimler zaman içinde maliyet tasarrufu sağlayabilse bile. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik iyileştirmelerine yatırım yapma güveninden yoksun olabilirler. Bununla birlikte, bu koşullarda destek sağlayabilecek deneyimli finans sağlayıcılarıyla iletişim kurarak, işletmeler sürdürülebilirlik girişimlerine nasıl uygun fiyatlı ve basit bir şekilde yatırım yapabilecekleri konusunda uzman bilgi ve rehberliğe erişebilir.

SFS-UK-Sürdürülebilirlik-Örnek-Grafik-1-1280x720

Sürdürülebilirliği güçlendir

Yaklaşık 200 çalışanı olan bir pazarlama firması, sahip olduğu şehir merkezindeki ofis binasının çevresel etkisini azaltmak istedi. Etkiyi azaltmak, işletmenin gelecek bina yönetmeliklerine uymasına ve harici sürdürülebilirlik sertifikası almasına yardımcı olurken, enerji kullanımını optimize eder ve işletme maliyetlerini düşürür. Firma, güneş panellerinin kurulumunu bu hedeflere ulaşmak için yolculuklarında ideal bir ilk yatırım olarak tanımladı. Bununla birlikte, güneş panellerini doğrudan satın almak, temel sermayenin bağlanmasına ve diğer iş ihtiyaçları için nakit akışını sıkışmasına neden olacaktır. Sorunu çözmek için şirket, projenin nasıl daha etkili bir şekilde finanse edileceği konusunda rehberlik için genellikle BT ve ekipman finansmanı konusunda onlara yardımcı olan SFS'deki güvenilir komisyoncu irtibatına ulaştı.

Güneş enerjisine hazır

Finansman, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynayabilir, çünkü yatırım maliyetinin nakit akışları ve bütçelerle uyumlu olarak yayılması sürdürülebilir girişimleri daha ulaşılabilir hale getirir. Bu durumda, pazarlama firmasının komisyoncusu Siemens Financial Services (SFS) ile güçlü bir çalışma ilişkisi kurmuştur. Bu mevcut ortaklık, SFS mevcut son müşteri üzerinde durum tespitini zaten tamamlamış olduğu için avantajlı oldu.

SFS'nin yenilenebilir enerji pazarındaki bilgisi göz önüne alındığında, SFS müşteriye güneş enerjisi projesini desteklemek için özel bir finansal kiralama sunabildi. Komisyoncu, güneş panelleri için anında kredi karar onayı almak için SFS'nin çevrimiçi portalını ve otomatik karar verme teklifini kullandı. SFS'nin çevrimiçi portalı, e-imza için belgeleri verimli bir şekilde oluşturup göndererek tedarikçinin ödemeyi hızlı bir şekilde almasını sağladı. Finansal kiralama düzenlemesi dahilinde, firma beş yıl boyunca uygun fiyatlı aylık taksitler yapacak ve nakit akışı gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyacaktır.

SFS-UK-Sürdürülebilirlik-Örnek-Grafik-2-1280x720
SFS-UK-Sürdürülebilirlik-Örnek-Grafik-3

Finansmandan yararlanma

Finansman sürecinin hızı ve verimliliği pazarlama şirketini düşündürdü. Daha fazla sürdürülebilirlik yatırımı için finansmandan nasıl yararlanabilirler? Bir sonraki stratejik odak noktası olarak çalışanlar için LED aydınlatma yükseltmelerini ve EV şarj cihazlarını araştırdılar.

Bu, şirketin geleneksel aydınlatmaya göre% 75-80'e kadar daha az enerji kullanan çevre dostu LED aydınlatma ile enerji tüketimini azaltmasına ve bunun sonucunda karbon ayak izini azaltmasına olanak sağlayacaktır. Yakıt ödeneklerinde maliyet tasarrufuna ek olarak, EV şarj cihazları ofistteyken personele daha fazla kolaylık sağlar ve genel sürdürülebilirlik odağı meslektaşları arasında popülerdir. Yeni çalışanlar şirketin sürdürülebilirlik çabalarını onayladıklarını dile getirdiler.

SFS'nin çevrimiçi portalı aracılığıyla, broker bu girişimleri desteklemek için iki ek finans kiralama sözleşmesini başarıyla düzenleyerek pazarlama müşterisini uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine daha da yaklaştırdı.

Optimizasyon çabaları

Sadece 'küçük ölçekli' sürdürülebilirlik girişimleri karbon ayak izini azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda genel işletme maliyetlerini de azaltabilir. ancak, ilk adımı atmanın göz korkutucu olabileceğini takdir ediyoruz.

Diğer şirketlere benzer yolculuklarda yardımcı olan ve dolayısıyla varlıkları ve gerçek dünyadaki kullanımlarını iyice anlayan deneyimli finans uzmanlarıyla ortaklık yapmak, işletmelerin ön maliyetleri ve riskleri güvenle azaltabileceği anlamına gelir.

Şirketler verimlilikten ve maliyet tasarrufundan anında faydalanmaya başlayabilir ve yenilenebilir varlıkların uygulanması yoluyla çevresel hedeflere doğru anlamlı ilerleme kaydedebilir, bunların tümü yönetilebilir bir finansal kiralama düzenlemesi ve ödemeleri kararlaştırılan bir süre boyunca yayarak anlamlı ilerleme kaydedebilirler.

SFS-UK-Sürdürülebilirlik-Örnek-Grafik-4-1280x720

Broker finansmanı hakkında devamını oku

Ekibimizle iletişime geçin

Antonia Jameson

İş Geliştirme Müdürü

antonia.jameson@siemens.com

İletişime geçin

SFS"den Satıcı Finansmanı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, veya sadece avantajları hakkında bir konuşma yapmak istiyorsanız, ekibimizin bir üyesiyle iletişime geçin. Uzman finans uzmanlarımız, finans paketlerimizin işinizi nasıl destekleyebileceğini anlamanız için sizi ayrıntılara götürecektir..