Helmond, Hollanda'daki güvenlik testi hizmetlerimiz EN ISO/IEC 17025 onaylıdır (Kayıt no. L547) ve RDW (E4) ve KBA (E1) test merkezi tarafından sertifikalandırılmak üzere belirlenmiş çok çeşitli güvenlik bileşenleri ve sistem testleri sunar: kasklardan komple emniyet sistemlerine kadar. Geliştirme testlerine ek olarak, ürününüzün dünya çapındaki standartlara uygunluğunun son bağımsız doğrulamasını da sunuyoruz.
Belirli güvenlik bileşenlerini test etmenin yanı sıra, genel araç güvenliğini test ediyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemizle, çeşitli pasif ve aktif güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, mühendisliği, test edilmesi ve doğrulanması için simülasyon yazılımı ve tamamlayıcı bilgi ve araçlar sunuyoruz. Test tesislerimiz, hem iç hem de dış mekan otomotiv uygulamaları için çok çeşitli testler gerçekleştirmek için tam donanımlıdır.