Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SiBushing?

SiBushing, şalt sistemleri için tasarlanmış akıllı bir izleme çözümüdür. Şebeke korumasını geliştirirken doğru veriler sağlayan gelişmiş sensörler içerir. Kolaylaştırılmış ve kompakt tasarımı, kurulumu kolaylaştırarak hem operasyonel verimliliği hem de güvenliği artırır. SiBushing, SICAM FCM Plus veya SIPROTEC 7SY82 gibi cihazlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve proaktif bakım sağlayan ve ekipmanın ömrünü uzatmaya yardımcı olan gerçek zamanlı veriler sunar.

Temel avantajlar

Emniyet

Düşük çıkış voltajları ve basit kullanım sayesinde devreye alma sırasında azaltılmış hata potansiyeli sayesinde koruma testi sırasında gelişmiş personel güvenliği

Kullanılabilirlik

Herkese uyan sensör, ağ parametreleri değiştiğinde, örneğin besleme akımı gibi herhangi bir ayar gerektirmez

Sürdürülebilirlik

Geleneksel cihaz transformatörlerine kıyasla demir, bakır ve dökme reçinenin malzeme tasarrufu (50 kg'a kadar 2,1 kg)

Özellikler ve fonksiyonlar

Başkalarının SiBushing'i nasıl kullandığını keşfedin

Teknik Özellikler Glarus Nord

İsviçre dağ topluluğu için yenilikçi ızgara koruması

İsviçre her zaman benzersiz bir doğal manzarayı teknolojik ilerlemeyle birleştirmiştir. Sürdürülebilirlik ve yenilik burada el ele gider. Glarus Nord'daki dağıtım şebekesi operatörü için, Siemens'in optimum şebeke koruması için yenilik ve sürdürülebilirliği birleştiren en yeni nesil entegre akım ve voltaj sensörlerini seçmek mantıklı oldu.

Technische Betriebe Glarus Nord Logolu Dağ Manzarası

Kaynakları keşfedin