Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden NXPUS C 24 (mavi GIS)?

NXPUS C 24 (mavi GIS), transformatör ve anahtarlama trafo merkezlerinde birincil dağıtım için gaz yalıtımlı, orta gerilim anahtarlama cihazıdır. İç mekan kurulumu için fabrikada monte edilmiş sabit devre kesici, özellikle çok yönlü, metal kaplı, gaz yalıtımlı, orta gerilim anahtarlama cihazıdır. Tek bara (36 kV'a kadar, 31,5 kA) ve çift bara (24 kV'a kadar, 25 kA) uygulamaları için mevcut olan NXPUS C 24 (mavi GIS), çok çeşitli güç kaynağı uygulamalarında transformatör ve anahtarlama trafo merkezlerinde kullanılır.

Temel faydalar

Sistemleri esnek bir şekilde tasarlayın

Siemens NXPUS C 24 (mavi GIS), esnek sistem tasarımı sağlayan çok çeşitli farklı panel tipleri ve metalik bölümlerle üretilmiştir.

Birden fazla endüstride uygulayın

Bu devre kesici şalt sistemi deniz uygulamaları için de uygundur, NXPUS C 24 (mavi GIS) Rüzgar modeli rüzgar türbinlerinin gereksinimlerine uyarlanmıştır.

Enerji maliyetlerini azaltın

Şalt sistemimiz, enerji dönüşüm zinciri içinde, merkez birincil ve ikincil dağıtım düzeyinde uygun maliyetli şebeke çalışması için güvenilir bir enerji kaynağı sağlar.

Öne çıkan çözümler