Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden NXairs?

NXairs, güvenilir güç dağıtımı için hava yalıtımlı orta gerilim anahtarlama cihazıdır. Kompakt, modüler tasarımı kurulum alanını azaltır ve inşaat maliyetlerini düşürerek yüksek kullanılabilirlik sağlar. Kanıtlanmış NXAIR ailesinin bir parçası olarak, çeşitli endüstriler ve enerji şirketleri için esnek, güvenli ve uyarlanabilir bir çözüm sunar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Ürün bilgisi - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+, panel başına maksimum 550mm genişliğe sahip kompakt bir 12kV orta gerilim hava yalıtımlı şalt cihazıdır. 1250A'ya kadar besleyici ve 2500A bara akımı, 31.5kA kısa devre derecesi ve IAC A FLR sınıflandırmasına sahiptir. Optimize edilmiş tasarımı, diğer NXairs üniteleri ile esnek bir kombinasyon sağlarken kurulum alanını ve inşaat maliyetlerini azaltır.

Mavi ve beyaz renk şemasına sahip şık, modern bir cihaz içeren bir Siemens ürün reklamı.

NXairs 12 kV

NXairs 12 kV, panel başına minimum 550 mm genişliğe sahip modüler, kompakt orta voltajlı hava yalıtımlı bir şalt cihazıdır. 4000A'ya kadar besleyici ve bara akımı, 40kA kısa devre derecesi ve IAC A FLR 40KA—1s sınıflandırmasını destekler. Yerden tasarruf sağlayan tasarımı, gelişmiş işlevsellik için diğer NXairs üniteleri ile esnek bir kombinasyon sağlarken kurulum maliyetlerini düşürür.

Şık bir tasarıma ve metalik bir kaplamaya sahip Siemens NX Air S makinesinin soldan görünümü.

NXairs 24 kV

NXairs 24kV, hassas tasarımımız ve sistematik üretimimiz sayesinde kullanım ömrü boyunca yüksek kullanılabilirlik sağlar. 24kV, 3150A, 31.5kA'ya kadar sistemde kullanılabilir. Fabrikada monte edilmiş, metal kaplı ve IEC 62271-200/GB3906'ya göre tip test edilmiştir.

Mavi ve beyaz renk şemasına sahip Siemens NX Air S-24kV sistemi.

NXairs 40,5 kV

NXairs 40.5kV, olumsuz koşullar altında bile olağanüstü güvenilirlik ve nihai güvenlik sunar. 40.5kV, 3150A, 31.5kA'ya kadar sistemde kullanılabilir. Fabrikada monte edilmiş, metal kaplı ve IEC 62271-200/GB3906'ya göre tip test edilmiştir.

Büyük bir transformatöre ve çeşitli elektrik bileşenlerine sahip bir Siemens NX Air S 40.5kV elektrik trafo merkezi.