Hava yalıtımından yararlanın
SF6 ve F gazlarından kaçınmak, sürdürülebilirliği artırmak ve ürünün uzun hizmet ömrü boyunca geri dönüşümü kolaylaştırmak için doğal hava ve vakum kesicileri kullanın.
NXAIR hava yalıtımlı orta gerilim şalt sistemi, modern güç dağıtımı için güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar. SF6 yerine doğal hava kullanarak sera gazlarını ortadan kaldırır ve geri dönüşümü kolaylaştırır. Çevre sorumluluğu konusunda Siemens Ecotech sertifikalı NXAIR, IEC 62271-200 standartlarını karşılar ve maksimum koruma için sağlam ark hatası muhafazası, birbirine bağlı operasyonlar ve basınç tahliyesi sunar. Dijital izleme, vakumlu devre kesiciler ve uzun servis aralıkları ile yüksek kullanılabilirlik sağlarken yaşam döngüsü maliyetlerini düşürür. Gelişmiş dijitalleşme ve geleceğe hazır performans için IEC 61869 uyumlu sensörleri ve SIPROTEC 5 rölelerini entegre eden, yarının teknolojisi olan Düşük Güçlü Enstrüman Transformatörleri (LPits) ile geliştirildi.
Ürün portföyü:
Güvenilir kişisel ve operasyonel güvenlik için birbirine bağlı operasyonlar, basınç tahliyesi ve IEC tipi tarafından test edilmiş ark arızası muhafazası ile riski en aza indirin.
Vakumlu kırıcılar ve 10 yıldan fazla servis aralıklarıyla bakımı azaltın, fabrika bitmiş güvenilirlik sayesinde ekipman ömrünü uzatın ve toplam maliyeti düşürün.
SF6'yı hava yalıtımı ile değiştirin ve daha az malzeme kullanımı, iyileştirilmiş geri dönüştürülebilirlik ve IEC standartlarına uygunluk için LPIT sensörlerini entegre edin.
SF6 ve F gazlarından kaçınmak, sürdürülebilirliği artırmak ve ürünün uzun hizmet ömrü boyunca geri dönüşümü kolaylaştırmak için doğal hava ve vakum kesicileri kullanın.
NXAIR burçlarına gömülü IEC 61869 uyumlu akım ve voltaj sensörleri ile hassas ölçüm ve dijital bağlantı sağlayın.
Varlık durumunu izlemek, uzaktan destek ve planlanmamış kesinti süresini azaltan öngörücü bakım sağlamak için SICAM A8000 ve NXPower Monitor'ı bağlayın.